AD9911
推荐用于新设计500 MSPS直接数字频率合成器,内置10位DAC
- 产品模型
- 2
概述
- 获得专利的SpurKiller技术
- 多音生成
- 测试音调制
- 数据吞吐量高达800 Mbps
- 频率/相位/幅度变化的延迟匹配
- 线性频率/相位/幅度扫描功能
- 最多16级FSK、PSK、ASK
- 可编程DAC满量程电流
- 32位频率调谐分辨率
- 14位相位偏移分辨率
- 10位输出幅度调整分辨率
- 软件/硬件控制省电功能
- 多器件同步
- 可选4×至20× REF_CLK乘法器(PLL)
- 可选REF_CLK晶体振荡器
- 56引脚LFCSP
AD9911是一款完整的直接数字频率合成器(DDS)。该器件内置具有出色宽带和窄带无杂散动态范围(SFDR)以及三个辅助DDS内核的高速DAC,而未分配数模转换器(DAC)。这些辅助通道用于杂散抑制、多音生成或测试音调制。
AD9911是一款集成SpurKiller技术和多音生成功能的DDS。在多音模式下最多生成四个并行载波;频率、相位与幅度可以独立编程。多音生成可用于系统测试,如交调失真和接收器阻塞灵敏度。通过降低谐波分量的幅度和/或其混叠,SpurKilling允许用户改善SFDR性能。
通过使用其中一个辅助DDS内核,测试音调制可对输出信号上的正弦波幅度进行有效调制。
AD9911能对频率、相位或幅度执行调制(FSK、PSK、ASK)。通过将曲线存储在寄存器库中并将数据施加于曲线引脚进行调制。此外,AD9911支持频率、相位或幅度线性扫描,适合雷达和仪器仪表等应用。
DDS可充当一个高分辨率分频器,以REF_CLK作为输入,DAC则提供输出。REF_CLK输入可以直接驱动,也可以结合集成式REF_CLK乘法器(PLL)使用。REF_CLK输入还具有一个振荡器电路,可采用外部晶体作为REF_CLK源。该晶体可以结合REF_CLK乘法器使用。AD9911 I/O端口具有多种配置,可提供极大的灵活性。I/O端口提供SPI兼容工作模式,它实际上与ADI公司早期DDS产品的SPI工作模式相同。
四个数据引脚(引脚SDIO_0、引脚SDIO_1、引脚SDIO_2和引脚SDIO_3)则可提供灵活性,能够以四种可编程I/O模式工作。DAC输出以电源作为基准电压源,必须通过一个电阻和一个AVDD中心抽头变压器端接至AVDD。DAC具有自己的可编程基准电压源,能够实现不同的满量程电流。
DDS内核(AVDD引脚和DVDD引脚)采用1.8 V电源供电。数字I/O接口(SPI)采用3.3 V电源供电,要求引脚DVDD_I/O(引脚49)连接至3.3 V电源。
应用
- 捷变本振
- 测试与测量设备
- 商用与业余无线电激励器
- 雷达和声纳
- 测试音生成
- 快速跳频
- 时钟产生
参考资料
数据手册 1
应用笔记 21
技术文章 21
产品亮点 1
评估设计文件 1
常见问题 1
产品亮点 1
参考电路 1
在线研讨会 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD9911BCPZ | 56-Lead LFCSP (8mm x 8mm) | ||
| AD9911BCPZ-REEL7 | 56-Lead LFCSP (8mm x 8mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
1月 7, 2026 - 24_0009 Qualification of Alternative Wafer Fab for TSMC 0.18um Mixed Signal CMOS Process |
||
| AD9911BCPZ | ||
| AD9911BCPZ-REEL7 | 量产 | |
|
6月 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
| AD9911BCPZ | ||
| AD9911BCPZ-REEL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADIsimDDS(直接数字频率合成)
ADIsimDDS利用数学公式模拟和显示选定器件的整体性能。ADIsimDDS根据参考时钟频率和所需的输出频率计算所需的FTW。该工具还对整体频谱性能估算进行模拟,允许用户探讨外部重建滤波器的效应。
打开工具