MAX9206
最后购买期限10位总线LVDS解串器
- 产品模型
- 4
概述
- 单片解串器(对比SerDes),尤其适合于单向数据链路
- 自动时钟恢复
- 允许热插入和同步,无须终止系统运行
- 额定速率的BLVDS串行输入,适合于点对点和总线应用
- 快速伪随机锁相
- 宽参考时钟输入范围
- 16MHz至45MHz (MAX9206)
- 40MHz至60MHz (MAX9208)
- 720psP-P的高抖动承受能力(MAX9206)
- 30mA的低电源电流(MAX9206工作于16MHz)
- 10位并行LVCMOS/LVTTL输出
- 高达600Mbps的数据吞吐率(MAX9208)
- 可编程的输出选通边沿
- 引脚兼容于DS92LV1212A和DS92LV1224
MAX9206/MAX9208解串器将高速串行BLVDS数据流转换位10位宽度的并行LVCMOS/LVTTL数据和时钟。解串器与串行器配对使用,如MAX9205/MAX9207串行器,完成将10位宽度的并行数据转换为串行BLVDS信号。串行器/解串器组合减少了互连线、简化了PCB布线和缩小了电路板尺寸。
MAX9206/MAX9208通过电路板线或双绞线,接收串行数据的速度分别高达450Mbps和600Mbps。这些器件结合了频率锁相、位锁相和帧锁相,以产生并行速率时钟和并行对齐的10位数据。串行器消除了并行总线的时钟至数据和数据至数据扭曲。
电源关断模式将典型的电源电流降低至600µA以下。一旦上电(加上电源或驱动/PWRDN为高电平,MAX9206/MAX9208在收到同步信号或来自MAX9205/MAX9207的串行数据后,即可完成时钟锁相。输出使能端可以禁止输出,在保持锁相的前提下,将并行数据输出和恢复时钟输出置为高阻态。
MAX9206/MAX9208工作于+3.3V单电源,指定温度范围为-40°C至+85°C,MAX9206/MAX9208提供28引脚SSOP封装。
应用
- 上/下路复用器
- 背板与互连应用
- 蜂窝电话基站
- 数字交叉连接
- DSLAM
- 网络路由器和交换机
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
技术文章 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX9206EAI+ | SSOP | ||
| MAX9206EAI+T | SSOP | ||
| MAX9206EAI/V+ | SSOP | ||
| MAX9206EAI/V+T | SSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX9206EAI+T | ||
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9206的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论