概览

优势和特点

  • 3.3V单电源
  • 10位并行LVCMOS/LVTTL接口
  • 允许共模测试
  • 可独立评估串行器(MAX9235)和解串器(MAX9206)
  • 低压、低功耗工作
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9235评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的印刷电路板(PCB),用于简化对400Mbps、10位LVDS串行器MAX9235和400Mbps、10位LVDS解串器MAX9206的评估。MAX9235串行器将10位并行LVCMOS/LVTTL数据转换为串行高速、低电压差分信号(LVDS)数据流。该串行器与解串器MAX9206配对使用,解串器接收串行输出并将其转换为10位并行LVCMOS/LVTTL数据。

评估板工作在3.3V单电源,两路基准时钟输入的范围为16MHz至40MHz。10位并行输入数据连接至24引脚插头,并在另一个24引脚插头上采样输出数据。评估板电路经过修改,可以对MAX9235和MAX9206进行隔离及独立评估。

应用

  • 航线出口
  • 产品监测
  • 后视摄像机
  • 安全监控摄像机