MAX6969

量产

16端口、5.5V恒流LED驱动器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 25Mb工业标准、4线、5V串行接口
  • 3V至5.5V逻辑电源
  • 16个恒流LED驱动输出额定电压至5.5V
  • 每通道输出高达55mA的连续电流
  • 通过单个电阻设置输出电流
  • 各输出间3%的电流匹配
  • 各IC间6%的电流匹配
  • 高散热能力的24引脚封装
  • -40°C至+125°C的温度范围

MAX6969是一款串行接口的LED驱动器,可提供16个开漏、恒定电流吸收、额定5.5V的LED驱动器输出。MAX6969采用3V至5.5V电源供电。MAX6969和LED电源能以任意顺序上电。所有恒流输出均采用一个外部电阻设置,每路高达55mA。采用25Mb、工业标准的4线串行接口对MAX6969进行控制。

MAX6969采用工业标准的移位寄存器加锁存器形式的串行接口。数据通过数据输入DIN和时钟输入CLK移入16位移位寄存器。16个时钟周期后,输入数据出现在输出端DOUT上,这样,可允许多个MAX6969级联。锁存使能输入LE将移位寄存器的16位数据装入16位输出锁存器,以设定各个LED的开关状态。输出使能/OE控制所有16路输出的开关状态,其快速响应特性适合作为控制LED亮度的PWM输入。

对于需要LED失效检测的应用,请参考MAX6984*,该器件可自动检测开路LED。

对需要看门狗定时器的安全相关应用,请参考MAX6979,该器件的失效保护功能在串行接口停止工作超过1s后关闭输出。

MAX6969所属的"移位寄存器 + 锁存"型LED驱动器系列共包含12个成员。其中包括8端口和16端口两种类型,具有5.5V或36V额定LED输出,部分型号具有LED开路检测和看门狗功能。所有型号均由3V至5.5V电源供电,能够在-40°C至+125°C工作温度范围内保证性能。

应用

  • 建筑照明
  • 游戏功能
  • Marquee显示器
  • 流程指示牌
  • 交通灯
  • 信息牌

MAX6969
16端口、5.5V恒流LED驱动器
MAX6969:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LED 驱动器 IC 3
MAX6968 量产 8端口、5.5V恒流LED驱动器
MAX6977 预发布 8端口、5.5V恒流LED驱动器,带有LED故障检测
MAX6978 量产 8端口、5.5V恒流LED驱动器,带有LED故障检测和看门狗
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX6969EVKIT

MAX6969评估板

特性和优点

  • Windows 2000/XP/Vista (32位)兼容软件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完整的评估系统
  • 提供三个菊链连接器件
  • 6个7段显示器
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX6969评估板(EV kit)是经过完全安装与测试的印刷电路板(PCB),用于演示MAX6969 16端口、5.5V恒流LED驱动器。提供Windows® 2000/XP/Vista兼容的便捷用户界面,用于演示MAX6969的功能。

应用

  • 建筑照明
  • 游戏功能
  • Marquee显示器
  • 流程指示牌
  • 交通灯
  • 信息牌

MAX6969EVKIT
MAX6969评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6969的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览