eshop-promo-banner

官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!

点击查看详情

ADP323

推荐用于新设计

三通道、200 mA、低噪声、高PSRR电压调节器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 固定(ADP322)和可调(ADP323)的输出电压选项
  • 偏置电压范围(VBIAS):2.5 V至5.5 V
  • LDO输入电压范围(VIN1/VIN2、VIN3):1.8 V至5.5 V
  • 三个200 mA低压差调节器(LDO)
  • 16引脚、3 mm × 3 mm LFCSP封装
  • 初始精度:±1%
  • 利用1 μF陶瓷输出电容便可稳定工作
  • 无需噪声旁路电容
  • 3个独立的逻辑控制使能引脚
  • 过流和热保护

主要规格

  • 高PSRR
    • PSRR:76 dB(最高至1 kHz)
    • PSRR:70 dB (10 kHz)
    • PSRR:60 dB (100 kHz)
    • PSRR:40 dB (1 MHz)
  • 低输出噪声
    • 24 μV rms(典型输出噪声,VOUT = 1.2 V)
    • 43 μV rms(典型输出噪声,VOUT = 2.8 V)
  • 出色的瞬态响应性能
  • 低压差:110 mV(200 mA负载)
  • 典型接地电流:85 μA(空载,所有LDO均使能)
  • 快速开启电路:100 μs
  • 每个调节器保证200 mA输出电流
  • 结温范围:-40°C至+125°C
ADP323
三通道、200 mA、低噪声、高PSRR电压调节器
ADP323 Functional Block Diagram ADP323 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-ADP322

ADP322评估板

产品详情

该产品包括多种评估板以及RedyKitTM。

ADP322CPZ-REDYKIT提供一个三通道、固定LDO评估板和一个三通道、可调LDO评估板。套件中所有表贴ADP322器件均分类存放,每个拉链袋上都清楚地印着ADI产品型号和固定输出电压。

ADP322/ADP323评估板用于演示ADP322/ADP323系列线性调节器的功能。只需两个电压源、几个电压表、电流表和负载电阻,就可以完成简单的器件测量,如线路和负载调整率、压差、地电流等。

只需一个电压源、一个电压表、一个电流表和一些负载电阻,就可以完成简单的器件测量,如线路和负载调整率、压差、地电流等。

EVAL-ADP323

ADP323评估板

产品详情

该产品包括多种评估板以及RedyKitTM。

ADP322CPZ-REDYKIT提供一个三通道、固定LDO评估板和一个三通道、可调LDO评估板。套件中所有表贴ADP322器件均分类存放,每个拉链袋上都清楚地印着ADI产品型号和固定输出电压。

ADP322/ADP323评估板用于演示ADP322/ADP323系列线性调节器的功能。只需两个电压源、几个电压表、电流表和负载电阻,就可以完成简单的器件测量,如线路和负载调整率、压差、地电流等。

只需一个电压源、一个电压表、一个电流表和一些负载电阻,就可以完成简单的器件测量,如线路和负载调整率、压差、地电流等。

EVAL-ADP322
ADP322评估板
EVAL-ADP323
ADP323评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP323的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览