RH1965
量产具停机功能的抗辐射型 0.9A、低噪声、低压差线性稳压器
- 产品模型
- 1
概述
- 按照 LTC 认证的 MIL-PRF-38535 V 级流程进行处理
- 输出电流:0.9A
- 典型电压差:0.9A 时为 300mV
- 低噪声:40μVRMS (10Hz 至 100kHz)
- 关断模式下的静态电流为 <1μA
- 静态电流为 500μA
- 宽输入电压范围:1.8V 至 20V
- 不需要保护二极管
- 在压差模式下具有受控的静态电流
- 输出可在 1.2V 至 19.5V 范围内进行调整
- 使用 10μF 钽输出电容器稳定工作
- 反接电池保护
- 无反向电流
- 带折返保护的限流值
- 热限制
辐射性能
- 总电离辐射剂量 (TID) 容差,按 TM1019.8,MIL-STD-883:
- 200kRad (Si),在 50Rads(Si)/sec 下按条件 A
- 100kRad (Si),在 10mRads(Si)/sec 下按条件 D
- ELDRS 通量 100kRad(Si)
- 总电离辐射剂量 (TID) 容差,按 TM1019.8,MIL-STD-883:
RH1965 是一款具集成化 PNP 传输晶体管的抗辐射型低噪声、低压差线性稳压器,可采用低至 1.8V 的单电源工作。它能够提供高达 0.9A 的输出电流和 300mV 的典型压差电压,这取决于所选封装的内部键合线长度/电阻。
输出电压范围可通过输出端上的电阻分压器在 1.2V 至 19.5V 之间进行调节。工作静态电流为 500μA,在停机模式中降至 <1μA。静态电流处于良好受控状态,不会像其他许多稳压器那样在压差状态下出现增高。RH1965 稳压器具有非常低的输出噪声,因而极为适合敏感的 RF 和 DSP 电源应用。
RH1965 专门针对钽输出电容器进行了优化,可在采用数值低至 10μF 且 ESR 小于 1Ω 的电容器时保持稳定。存在大输出负载瞬变的应用需要采用较大的输出电容值以较大限度减小输出电压变化。内部保护电路包括反向电池保护、具折返的电流限制、热限制和反向电流保护。。
第三方供应商供货情况
ADI 公司与第三方供应商建立了合作伙伴关系,这些第三方供应商负责对内部带有 RH 裸片的封装产品进行组装和测试。有关 MSK 前缀产品的信息,请单击下表中的 Part Number,并向下滚动链接页面以查找产品型号。
| 产品型号 | 说明 |
| MSK5965RH | 0.9A 可调 LDO 稳压器 |
应用
- 逻辑电源
- 开关电源的后置稳压器
- 低噪声仪表
参考资料
数据手册 1
控制图纸 1
解决方案设计及宣传手册 1
辐射报告 3
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| RH1965MKDICE | DIE |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 30, 2022 - 22_0196 Test Site Transfer of RH, SMD, Class-S, Special Flow, MIL-STD-883 Products from Analog Devices Milpitas to ADGT |
||
| RH1965MKDICE | 量产 | |
|
10月 5, 2020 - 20_0294 Golden Altos as an Alternate Assembly Plant for Radiation Hardened/ Military Products in TO39 and dies sales. |
||
| RH1965MKDICE | 量产 | |
|
9月 17, 2020 - 20_0296 ADI Philippines as an Alternate Assembly Plant for Radiation Hardened Products in Cerpak and Die Sales. |
||
| RH1965MKDICE | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1965
- LT1965B
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 RH1965的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论