添加到信号链设计器

ADL5331:  1 MHz至1.2 GHz VGA,30 dB增益控制范围

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADL5331是一款高性能、电压控制可变增益放大器/衰减器,适合频率最高为1.2 GHz的应用。信号路径的平衡结构可以使信号摆幅达到最大,并消除共模噪声,将失真降至最低,同时也能降低在低增益和高频率条件下寄生耦合引起的寄生前馈风险。

50 Ω差分输入系统将施加于INHI和INLO的差分电压转换为一对具有高线性度和良好共模抑制的差分电流。然后,信号电流施加于一个专有电压控制衰减器,在线性dB接口的控制下精确定义整体增益。GAIN引脚接受0 V(最小增益)至1.4 V(全增益)的电压,在大部分范围内比例因子为40 mV/dB。

高精度宽带衰减器的输出施加于差分互阻输出级。该输出级在OPHI和OPLO上提供差分输出,必须利用射频扼流圈或中心抽头巴伦将其拉高至电源电压。

ADL5331的功耗为240 mA(包括输出引脚),采用4.75 V至5.25 V单电源供电。通过将逻辑低输入施加于ENBL引脚,可以启动省电功能。省电模式下的功耗为250 μA。

ADL5331采用Analog Devices, Inc.(简称ADI)专有高性能、互补双极性IC工艺制造,提供24引脚(4 mm × 4 mm)、LFCSP_VQ无铅封装,额定工作温度范围为−40°C至+85°C。同时提供评估板。

应用

  • RF和IF发射与接收功率控制
  • 有线电视分配
  • 特点和优势

    • 电压控制放大器/衰减器
    • 工作频率:1 MHz至1.2 GHz
    • 针对输出功率控制进行优化
    • 高线性度OIP3:47 dBm (100 MHz)
    • 输出本底噪声:−149 dBm/Hz(最大增益)
    • 输入阻抗:50 Ω
    • 输出阻抗:20 Ω
    • 宽增益控制范围:30 dB
    • 线性dB增益控制功能:40 mV/dB
    • 单电源电压:4.75 V至5.25 V

    ADL5331功能框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADL5331: 1 MHz to 1.2 GHz VGA with 30 dB Gain Control Range Data Sheet (Rev 0, 05/2009) (pdf, 695 kB) 产品数据手册 PDF
    CN-0082  (pdf, 390 kB)
    利用ADL5331 RFVGA和AD8319对数检波器产生恒定包络信号
    Circuit Note PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    What are Variable Gain Amplifiers (VGA's) and how are they used? 常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADIsimRF
    ADI公司的ADIsimRF设计工具可以计算RF信号链内的大部分重要参数,包括级联增益、噪声系数、IP3、P1dB和总功耗。
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    ADIsimPLL™
    ADIsimPLL 可以对ADI公司的最新高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    产品推荐及参考设计

    精确设计,严谨验证,即取即用。
    了解更多

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    ADL5331 Evaluation Board
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADL5331-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 0.00 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭