添加到信号链设计器

AD8351:  低失真、全差分RF/IF放大器

产品详情

AD8351是一款完全差分放大器,可用于在通信收发器中,以中频频率驱动高分辨率(10-14位)/高速ADC (240 MSPS)。

AD8351简化了ADC驱动,用户可以通过一个外部电阻调整增益(最高26 dB),同时集成了输出共模调整电路,以降低输入ADC中的驱动电平。

AD8351是一种极低失真增益级,同时具有低噪声和宽增益带宽特性,因而非常适合数字通信中频接收机使用。该器件可以在多种常用中频频率70/140/240 MHz下工作。

关于驱动12/14位分辨率ADC以及用该器件进行单端至差分信号转换的详细电路信息,参见AD8351产品数据手册。

AD8351采用先进的硅双极性工艺制造,以3 V或5 V单电源供电,提供节省空间的10引脚微型SOIC封装,额定温度范围为–40ºC至+85ºC。

供货

其它RF/IF放大器产品:

AD8367 - 500 MHz单端、模拟控制可变增益放大器
AD8369 - 600 MHz、45 dB数字控制式可变增益放大器
AD8350- 1.0 GHz差分放大器

特点和优势

  • 宽带宽:2.2 GHz(-3 dB带宽,12 dB增益)
  • 通过一个外部电阻设置增益(0 dB至26 dB)
  • 可调输出共模电压
  • 快速建立和过驱恢复
  • 低失真、高线性度差分放大器
  • 针对高速/高分辨率模数转换器驱动进行优化
  • 差分和单端至差分应用的理想器件

AD8351 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8351: Low Distortion Differential RF/IF Amplifier Data Sheet (Rev B, 02/2004) (pdf, 465 kB) 产品数据手册 PDF
AN-827: 放大器与开关电容ADC接口的匹配方法[中文版]  (pdf, 783 kB) 应用笔记 PDF
AN-827: A Resonant Approach to Interfacing Amplifiers to Switched-Capacitor ADCs  (pdf, 203 kB) 应用笔记 PDF
AN-669: 有效地使用AD628精密增益模块  (pdf, 283 kB) 应用笔记 PDF
Buffer Adapts Single-ended Signals for Differential Inputs
by Randall Carver, Analog Devices (EDN Design Idea, 9/2/2004)
技术文章 HTML
向应用工程师提问—36 宽带A/D 转换器的前端设计考虑因素II: 用放大器还是变压器来驱动ADC?  (pdf)
(Analog对话,第41卷 2007年6月)
《模拟对话》杂志 PDF
ADI's differential amplifier aims at alleviating 3G bottlenecks
(EBN, September 5, 2002)
产品评述 HTML
Differential amp matches A/D performance
(EE Times, September 9, 2002)
产品评述 HTML
RF 手册  (pdf, 988 kB)
RF IC 选型指南(12/2010)
概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
What are Variable Gain Amplifiers (VGA's) and how are they used? 常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADIsimRF
ADI公司的ADIsimRF设计工具可以计算RF信号链内的大部分重要参数,包括级联增益、噪声系数、IP3、P1dB和总功耗。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimPLL™
ADIsimPLL 可以对ADI公司的最新高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8351 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8351ARM 产品状态: 量产 10 ld MSOP 10 工业 Tube, 50 $ 3.85 $ 3.11 N  材料信息 查看PCN 订购
AD8351ARM-REEL7 产品状态: 量产 10 ld MSOP 10 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 3.11 N  材料信息 查看PCN 订购
AD8351ARMZ 产品状态: 量产 10 ld MSOP 10 工业 Tube, 50 $ 3.34 $ 2.68 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8351ARMZ-REEL7 产品状态: 量产 10 ld MSOP 10 工业 Reel, 1000 - $ 2.68 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD8351 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8351-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 100.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭