添加到信号链设计器

ADL5541:  射频/中频( RF/IF)增益模块,工作频率50 MHz至6 GHz,增益15 dB

产品详情

ADL5541是一款15 dB宽带的线性放大器,工作频率高达6 GHz。该放大器可以用于各种有线电视、手机以及仪器设备。

ADL5541可以提供15 dB增益,在频率、温度与电源范围内稳定工作, 器件一致性好。该增益模块内部匹配输入电阻为50Ω,在6 GHz以内其输入回波损耗为10 dB以下。它工作时只要求输入/输出交流耦合电容器、电源去耦合电容器以及外部电感。

ADL5541采用InGaP HBT工艺制作,静电放电(ESD)保护额定值为1 kV (Class 1C)。它采用3 mm × 3 mm LFCSP封装,带裸露焊盘,具有出色的热阻性能。

ADL5541采用5 V单电源供电,功耗90 mA,工作温度范围:-40°C至+85°C。

现在可以供应完全符合RoHS标准的评估板。

ADL5542为系列产品,可提供增益20 dB,与ADL5541引脚兼容。

Data Sheet, Rev. 0, 7/07

特点和优势

  • 固定增益:15 dB
  • 工作频率:6 GHz
  • 内部匹配的50Ω输入/输出电阻
  • 内置偏置控制电路
  • 输出IP3
    44 dBm @ 500 MHz
    40 dBm @ 900 MHz
  • 输出1 dB压缩点:19.7 dBm @
    900 MHz
  • 噪声系数:3.5 dB @ 900 MHz
  • 单电源供电:5V
  • 8引脚LFCSP小尺寸封装
  • 与20 dB增益的ADL5542 引脚兼容
  • 1 kV静电放电(ESD)保护(Class 1C)

功能框图ADL5541

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADIsimRF
ADI公司的ADIsimRF设计工具可以计算RF信号链内的大部分重要参数,包括级联增益、噪声系数、IP3、P1dB和总功耗。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimPLL™
ADIsimPLL 可以对ADI公司的最新高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADL5541 S-Parameters  (zip, 43 kB) S-Parameters ZIP

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADL5541 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADL5541-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 100.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭