添加到信号链设计器

ADL5535:  20 MHz至1.0 GHz中频增益模块

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADL5535是一款15 dB线性放大器,工作频率最高可达1 GHz。该器件可以用于各种蜂窝、有线电视(CATV)、军用和仪器仪表设备中。

在现有的内部匹配IF增益模块中,ADL5535提供的动态范围最高。在整个1 GHz频率范围内,同时提供极低的噪声系数和非常高的OIP3特性即可达到这一性能。ADL5535还在整个频率范围内提供极其平坦的增益和P1dB,并且不随温度、电源及器件的不同而改变。

ADL5535在输入和输出内部匹配50 Ω,能够简单地使用于各种不同的应用中。只需配置输入/输出交流耦合电容、电源去耦电容和一个外部电感便可工作。

ADL5535采用GaAs HBT工艺制造而成,ESD额定值为±2 kV(2类)。该器件采用MSL-1级SOT-89封装,使用裸露焊盘,热阻性能出色。

采用5 V单电源供电时,ADL5535的功耗仅为97 mA。额定温度范围为−40°C至+85°C。

ADL5535还与20 dB增益ADL5536引脚兼容。每个放大器均提供配置齐全的评估板。

特点和优势

  • 固定增益:16 dB
  • 工作频率范围:20 MHz至1.0 GHz
  • 输入和输出内部匹配50 Ω
  • 集成偏置控制电路
  • OIP3:
    45.5 dBm (190 MHz)
    45.5 dBm (380 MHz)
  • P1dB:19.1 dBm (190 MHz)
  • 噪声系数:
    190 MHz时,3.2 dB
    380 MHz时,3.3 dB
  • 5 V单电源供电
  • 低静态电流:97 mA
  • MSL-1级SOT-89封装
  • ESD额定值:±2 kV(2类)
  • 与20 dB增益ADL5536引脚兼容

功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADL5535: 20 MHz to 1.0 GHzIF Gain Block Preliminary Data Sheet (Rev 0, 04/2010) (pdf, 436 kB) 产品数据手册 PDF
CN-0171  (pdf, 314 kB)
差分输入中频采样ADC的低噪声、低失真单端输入驱动电路
Circuit Note PDF
ADI推出最高动态范围和集成度的正交解调器 (27 十月 2011) 新闻发布 HTML
RF IC解决方案通报,第10卷 • 第5期 解决方案通报 HTML
SOT-89 RF/IF放大器 概况 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADIsimRF
ADI公司的ADIsimRF设计工具可以计算RF信号链内的大部分重要参数,包括级联增益、噪声系数、IP3、P1dB和总功耗。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimPLL™
ADIsimPLL 可以对ADI公司的最新高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADL5535 S-Parameters  (zip, 19 kB) S-Parameters ZIP

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADL5535 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADL5535-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 0.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭