概览
产品详情
ADL5535-EVALZ是一款配置齐全的4层FR4评估板。 正常工作时需使用一个5 V/200 mA单电源。 应将5V电源连接至测试环路的VCC和GND引脚。 RF输入施加于SMA连接器的RFIN引脚。 SMA连接器的RFOUT引脚提供RF输出。文档
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            ADL5535: 20 MHz to 1.0 GHz IF Gain Block Data Sheet (Rev. A)2009/10/28PDF397 K
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            ADL5535 Gerber文件2011/9/13ZIP343 kB