| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| AD8351: Low Distortion Differential RF/IF Amplifier Data Sheet (Rev B, 02/2004) (pdf, 465 kB) | 产品数据手册 | |
| AN-827: 放大器与开关电容ADC接口的匹配方法[中文版] (pdf, 783 kB) | 应用笔记 | |
| AN-827: A Resonant Approach to Interfacing Amplifiers to Switched-Capacitor ADCs (pdf, 203 kB) | 应用笔记 | |
| AN-669: 有效地使用AD628精密增益模块 (pdf, 283 kB) | 应用笔记 | |
|
Buffer Adapts Single-ended Signals for Differential Inputs
by Randall Carver, Analog Devices (EDN Design Idea, 9/2/2004) |
技术文章 | HTML |
|
向应用工程师提问—36 宽带A/D 转换器的前端设计考虑因素II: 用放大器还是变压器来驱动ADC?
(pdf)
(Analog对话,第41卷 2007年6月) |
《模拟对话》杂志 | |
|
ADI's differential amplifier aims at alleviating 3G bottlenecks
(EBN, September 5, 2002) |
产品评述 | HTML |
|
Differential amp matches A/D performance
(EE Times, September 9, 2002) |
产品评述 | HTML |
|
RF 手册
(pdf, 988 kB)
RF IC 选型指南(12/2010) |
概况 | |
| RAQs index | 非常见问题解答 | HTML |
| What are Variable Gain Amplifiers (VGA's) and how are they used? | 常见问题解答 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
|
ADIsimRF
ADI公司的ADIsimRF设计工具可以计算RF信号链内的大部分重要参数,包括级联增益、噪声系数、IP3、P1dB和总功耗。 |
ADIsim Design/Simulation Tools | HTML |
|
ADIsimPLL™
ADIsimPLL 可以对ADI公司的最新高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。 |
ADIsim Design/Simulation Tools | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。