添加到信号链设计器

AD8420:  宽电源电压范围、轨到轨输出仪表放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD8420是一款低成本、宽电源电压范围的放大器产品,用两个电阻可将增益设为1至1000之间的任意数值。该器件经过优化,用于在存在大共模信号时放大小差分电压。

AD8420基于一种电流模式架构,具有出色的输入共模范围。与常规仪表放大器不同,AD8420无需双电源即可轻松放大等于或略低于地电压的信号。AD8420拥有一个全范围轨到轨输出,其输出电压完全独立于输入共模电压。

AD8420既支持单电源也可采用双电源供电。该器件非常适用于采用受限单电源的便携式系统以及采用较大双电源供电的系统。增益通过两个电阻之比来设定。用户可以利用参考引脚使输出电压偏移,当输出信号需要以具体电压(如中间电源电压)为中心时,该特性十分有用。

AD8420采用8引脚MSOP封装,保证性能的额定温度范围为−40°C至+85°C,而器件工作温度范围为−40°C至+125°C。

应用
  • 桥式放大器
  • 压力测量
  • 医疗仪器
  • 便携式数据采集
  • 多通道系统

特点和优势

  • 通过2个外部电阻设置增益
    增益范围:1至1000
  • 输入电压可低至地电压以下
  • 极宽电源电压范围
    单电源供电:2.7V至36V
    双电源供电:+/-2.7V至+/-18V
  • 带宽(G=100):2.5 kHz
  • 输入噪声:50 nV/√Hz
  • 最大电源电流:90 μA
  • 最大失调电压:200 uV
  • 最大差分输入电压:1V
  • 最小共模抑制比(CMRR):100 dB
  • 8引脚MSOP封装

AD8420引脚配置图

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8420SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8420 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8420ARMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 1.11 $ 0.89 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD8420ARMZ-R7 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 1000 $ 1.11 $ 0.89 Y  材料信息 通知我 订购
AD8420ARMZ-RL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 $ 1.11 $ 0.89 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD62X、AD822X、AD842X系列仪表放大器评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-INAMP-62RZ 产品状态: 量产 AD620/621/AD622/623/627/AD8223 SOIC Eval Board $ 40.23 -
EVAL-INAMP-ICF-RMZ 产品状态: 量产 AD8420/AD8237 MSOP Eval Board $ 34.58 -
EVAL-INAMP-82RMZ 产品状态: 量产 AD8220/8221/8226/8227/8228/8236/8421/8422 MSOP Eval Board $ 34.49 -
EVAL-INAMP-82RZ 产品状态: 量产 AD8221/8226/8227/8228/8229/8421/8422/8428/8429 SOIC Eval Board $ 34.49 -
AD8237 和 AD8420 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-INAMP-ICF-RMZ 产品状态: 量产 Evaluation Board for AD8420 and 8237 $ 34.58 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭