添加到信号链设计器

AD629:  高共模电压差动放大器

产品详情

AD629是一款精密差动放大器,具有非常高的输入共模电压范围,可以在最高±270 V的高共模电压情况下精确测量差分信号。

在不要求电流隔离的应用中,AD629可以取代昂贵的隔离放大器。该器件在±270 V共模电压范围内工作,并对输入提供最高±500 V共模或差分模式瞬变保护。

AD629具有以下特性:低失调、低失调漂移、低增益误差漂移、低共模抑制漂移以及在较宽频率范围内出色的共模抑制比(CMRR)。

AD629提供低成本8引脚PDIP和8引脚SOIC封装。所有封装(包括芯片)和级别的器件,在−40°C至+85°C工业温度范围内性能均可得到保证。

应用
  • 高压电流检测
  • 电池单元电压监控器
  • 电源电流监控器
  • 电机控制
  • 隔离
  • 数据手册,Rev. C,4/11

    特点和优势

    • INA117P和INA117KU的改良替代产品
    • 共模电压范围:±270 V
    • 输入保护:
      ±500 V共模
      ±500 V差分模式
      宽电源范围(±.5 V至±8 V)
      ±10 V输出摆幅(±12 V电源)
      最大1 mA电源电流
    • 高精度直流性能
      增益非线性度:3 ppm (最大值,AD629B)
      失调漂移:20 µV/°C (最大值,AD629A)
      失调漂移:10 µV/°C (最大值,AD629B)
      增益漂移:10 ppm/°C(最大值)
    • 出色的交流特性
      CMRR:77 dB(最小值,500 Hz,AD629A)
      CMRR:86 dB(最小值,500 Hz,AD629B)
      带宽:500 kHz

    AD629 功能框图

    AD629 框图
    AD629 功能框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD629: High Common-Mode Voltage, Difference Amplifier Data Sheet  (Rev C, 04/2011) (pdf, 534 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-671: 降低仪表放大器电路中的射频干扰整流误差  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
    AN-671: Reducing RFI Rectification Errors in In-Amp Circuits  (pdf, 208 kB) 应用笔记 PDF
    AN-589: 差动放大器性能优化方法  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
    AN-589: Ways to Optimize the Performance of a Difference Amplifier  (pdf, 115 kB)
    This Application Note presents several ways to build and optimize the performance of a discrete difference amplifier. It also recommends amplifiers that will make the overall solution cost/performance competitive with monolithic instrument amplifiers.
    应用笔记 PDF
    AN-245: Instrumentation Amplifiers Solve Unusual Design Problems  (pdf, 543 kB)
    Traditionally Considered Only for Transducer-Conditioning Applications, Instrumentation Amplifiers Bring Unique Performance Benefits to a Range of Other Applications as Well.
    应用笔记 PDF
    AN-244: IC 仪表放大器用户指南  (pdf, 522 kB) 应用笔记 PDF
    AN-244: A User's Guide to I.C. Instrumentation Amplifiers  (pdf, 522 kB) 应用笔记 PDF
    CN0240: 具有270 V共模抑制性能的双向隔离式高端电流检测模块  (pdf, 336 kB) Circuit Note PDF
    CN-0100  (pdf, 337 kB)
    利用差动放大器AD629、运算放大器AD8603、基准电压源AD780和 12位ADC AD7453等单电源器件测量−48 V高端电流
    Circuit Note PDF
    Auto-Zero Amplifiers  (doc, 75 kB)
    A wide variety of electronic applications, especially those involving very small input signals, require signal paths with very low offset voltage and offset voltage drift over time and temperature.
    技术文章 DOC
    High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
    Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance.
    (EDN, 9/3/2009)
    技术文章 HTML
    High-Voltage Monitor Features High Accuracy
    ... Article is on page 3 of PDF.
    (Electronic Design, Ideas for Design, 8/19/2002)
    技术文章 HTML
    Input Filter Prevents Instrumentation-amp RF-Rectification Errors
    by Charles Kitchin, Lew Counts, and Moshe Gerstenhaber, Analog Devices, Inc. (EDN, 11/13/2003)
    技术文章 HTML
    The AD8221 - Setting a New Industry Standard for Instrumentation Amplifiers  (pdf, 582 kB) 技术文章 PDF
    Finding the Needle in a Haystack: Measuring small differential voltages in the presence of large common-mode voltages
    (Analog Dialogue, Vol. 34, No. 1, January-February, 2000)
    《模拟对话》杂志 HTML
    Applying Instrumentation Amplifiers Effectively: The Importance of an Input Ground Return  (pdf, 508 kB) 技术资料 PDF
    Leading Inside Advertorials: Applying Instrumentation Amplifiers Effectively–The Importance of an Input Ground Return  (pdf, 121 kB) 概况 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    产品推荐及参考设计

    精确设计,严谨验证,即取即用。
    了解更多

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD629 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD629ANZ 产品状态: 量产 8 ld PDIP 8 工业 Tube, 50 $ 3.59 $ 3.05 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD629AR 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 3.86 $ 3.29 N  材料信息 查看PCN 订购
    AD629AR-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 3.29 N  材料信息 查看PCN 订购
    AD629AR-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 3.29 N  材料信息 查看PCN 订购
    AD629ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 3.42 $ 2.90 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD629ARZ-R7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.90 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD629ARZ-RL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 2.90 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD629BNZ 产品状态: 量产 8 ld PDIP 8 工业 Tube, 50 $ 5.54 $ 4.69 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD629BR 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 5.96 $ 5.05 N  材料信息 查看PCN 订购
    AD629BR-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 5.05 N  材料信息 查看PCN 订购
    AD629BR-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 5.05 N  材料信息 查看PCN 订购
    AD629BRZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 5.28 $ 4.47 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD629BRZ-R7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 4.47 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD629BRZ-RL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 4.47 Y  材料信息 查看PCN 订购