添加到信号链设计器

ADL5561:  2.0 GHz 超低失真差分RF/IF放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADL5561是一款专为RF和IF优化的高性能差分放大器。该放大器在宽频范围内提供2.1 nV/√Hz的低噪声以及出色的失真性能,从而使其成为驱动8-16位高速ADC的理想选择。

ADL5561可以通过引脚设置提供三种可选增益,分别为6db、12db和15.5db。采用单端配置时,其增益分别降到5.6db、11.1db和14.1db。采用一个外部串联输入电阻可以灵活地扩展设置放大器的增益,实现从0到15.5dB之间的任何增益。

ADL5561的典型静态电流为40mA,而在禁用时消耗的电流小于3mA,输入和输出间具有出色的隔离性能。

该器件的宽带性能和低失真性能得到了优化,再加上其增益可调,使其可用于低失真、低噪声和低功耗特性非常关键的通用IF和宽带应用中。通过优化,实现了压摆率、带宽和宽带失真性能的最佳组合,从而能够驱动范围很广的A/D转换器,并特别适合于驱动混频器、PIN二极管衰减器、SAW滤波器以及多单元的分立器件。

ADL5561采用ADI公司的高速SiGe工艺制造,封装为3 mm×3 mm、16引脚的LFCSP紧凑型封装,工作温度范围为−40°C~+85°C。

应用

  • 差分ADC驱动器
  • 单端-差分转换
  • RF/IF增益级
  • SAW滤波器匹配接口
  • 特点和优势

    • −3 dB带宽:2.0 GHz (AV = 6 dB)
    • 可选增益:6 dB、12 dB、15.5 dB
    • 低电源电流:40 mA
    • 差分或单端输入/差分输出
    • 低噪声输入级:2.1 nV/√Hz RTI @ AV = 12 dB
    • IMD3:91 dBc @ 250 MHz 中心
    • 低宽带失真: (AV = 6 dB) (AV = 6 dB)
      10 MHz: −94 dBc HD2, −91 dBc HD3
      70 MHz: −90 dBc HD2, −90 dBc HD3
      140 MHz: −82 dBc HD2, −87 dBc HD3
      250 MHz: −78 dBc HD2, −80 dBc HD3
    • 压摆率:8 V/ns
    • 快速稳定或过驱动恢复时间: 2 ns
    • 单电源:2.8 V~3.6 V
    • 关断模式
    • 制造工艺:高速XFCB3 SiGe工艺

    ADL5561 功能框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADL5561: 2.9 GHz Ultralow Distortion RF/IF Differential Amplifier Data Sheet (Rev D, 04/2013) (pdf, 265 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-1098: 高性能差分驱动放大器与ADC之间的窄带接口设计方法  (pdf, 1179 kB) 应用笔记 PDF
    AN-1098: Methodology for Narrow-Band Interface Design Between High Performance Differential Driver Amplifiers and ADCs  (pdf, 167 kB) 应用笔记 PDF
    The Differential-signal Advantage for Communications System Design
    Understand how differential signal chains and architectures can improve system performance in challenging applications.
    (RF Designline, 2/1/2010)
    技术文章 HTML
    ADI推出最高动态范围和集成度的正交解调器 (27 十月 2011) 新闻发布 HTML
    ADC驱动器 概况 HTML
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADIsimRF
    ADI公司的ADIsimRF设计工具可以计算RF信号链内的大部分重要参数,包括级联增益、噪声系数、IP3、P1dB和总功耗。
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    ADIsimPLL™
    ADIsimPLL 可以对ADI公司的最新高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    ADL5561 S-Parameters  (zip, 180 kB) S-Parameters ZIP

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADL5561 型号选项
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    ADL5561 评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADL5561-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 100.19 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭