添加到信号链设计器

ADA4950-1:  低功耗、增益可选的差分ADC驱动器,G = 1、2、3

产品详情

ADA4950-1/ADA4950-2是ADA4932-1/ADA4932-2的增益可选版本,具有片上反馈和增益电阻。作为单端至差分或差分至差分放大器,这款器件是驱动高性能ADC的理想之选。用户可以通过内部共模反馈回路来调节输出共模电压,从而实现ADA4950-x输出与ADC输入的匹配。内部反馈回路还具有卓越的输出平衡性能以及抑制偶次谐波失真的功能。

采用与外部相连的内部反馈网络来设置放大器的闭环增益,即可轻松实现1、2和3倍的差分增益配置。

ADA4950-1/ADA4950-2采用ADI公司专有的硅锗(SiGe)互补双极性工艺制造,这种制造工艺使得这些器件能够在低功耗下实现低失真和低噪声。ADA4950-x的偏置低和动态性能极佳,非常适合用于各种数据采集和信号处理应用。

ADA4950-x采用3mm×3mm 16引脚的无铅LFCSP封装(ADA4950-1,单路),或者4 mm×4 mm 24引脚的无铅LFCSP封装(ADA4950-2,双路)。引脚分布已经过优化,以便于进行PCB布局,并最大限度地降低失真。ADA4950-1/ADA4950-2的额定工作温度范围均为−40℃至+105℃;都采用+3 V至±5 V电源供电。

应用
  • ADC驱动器
  • 单端至差分转换器
  • 中频(IF)和基带增益模块
  • 差分缓冲器
  • 线路驱动器
  • 特点和优势

    • 高性能,低功耗
    • 高速
      -3 dB增益带宽为750 MHz,G = 1
      0.1 dB增益平坦度为210 MHz,VOUT, dm = 2 V p-p,RL, dm = 200 Ω
      压摆率:2900 V/µs,25%至75%
      快速建立时间(稳定度0.1%):9 ns
    • 低功耗:9.5 mA/放大器
    • 低谐波失真
      108 dB SFDR @ 10 MHz
      98 dB SFDR @ 20 MHz
    • 低输出电压噪声:9.2 nV/√Hz,G = 1,RTO
    • 输入偏置电压:±0.2 mV(典型值)
    • 可选差分增益:1、2和3
    • 差分至差分或单端至差分转换
    • 输出共模电压可调
    • 输入共模范围能降低1个VBE
    • 宽电源范围:+3 V至±5 V
    • 采用16引脚和24引脚LFCSP封装

    ADA4950-1功能框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADA4950-1/ADA4950-2:低功耗、可选增益差分ADC驱动器,G = 1、2、3 数据手册 (Rev 0, 05/2009) (pdf, 812 kB) 产品数据手册 PDF
    ADA4950-1/ADA4950-2: Low Power, Selectable GainDifferential ADC Driver, G = 1, 2, 3 Data Sheet (Rev A, 03/2013) (pdf, 812 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-1026: 高速差分ADC驱动器设计考虑[中文版]  (pdf, 355 kB) 应用笔记 PDF
    AN-1026: High Speed Differential ADC Driver Design Considerations  (pdf, 355 kB) 应用笔记 PDF
    AN-0992: 用于差分放大器的有源滤波器评估板  (pdf, 153 kB) 应用笔记 PDF
    AN-0992: Active Filter Evaluation Board for Differential Amplifiers  (pdf, 85 kB) 应用笔记 PDF
    AN-0990: 在单端输入应用中连接差分放大器  (pdf, 159 kB) 应用笔记 PDF
    AN-0990: Terminating a Differential Amplifier in Single-Ended Input Applications  (pdf, 181 kB) 应用笔记 PDF
    AN-589: 差动放大器性能优化方法  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
    AN-589: Ways to Optimize the Performance of a Difference Amplifier  (pdf, 115 kB)
    This Application Note presents several ways to build and optimize the performance of a discrete difference amplifier. It also recommends amplifiers that will make the overall solution cost/performance competitive with monolithic instrument amplifiers.
    应用笔记 PDF
    AN-584: AD813x的运用  (pdf, 0)
    AD813x与常规运算放大器的不同之处在于,它有一个附加的输入端和一个附加的输出端。附加输入端VOGM用于控制输出共模电压。附加输出端相当于常规运算放大器单端输 出的模拟互补输出。在工作时,AD813x采用两个反馈环路,常规运算放大器则采用单环路。这种配置为各种新型电路的设计提供了极大自由,而且仍然可以使用有关运算放大器的基本原理来分析其工作模式。
    应用笔记 PDF
    AN-584: Using the AD813X Differential Amplifier  (pdf, 174 kB)
    The AD813x differs from conventional op amps by the external presence of an additional input and output. The additional input, VOGM, controls the output common mode voltage.
    应用笔记 PDF
    AN-282: 采样数据系统基本原理[中文版]  (pdf, 1559 kB) 应用笔记 PDF
    AN-282: Fundamentals of Sampled Data Systems  (pdf, 2131 kB) 应用笔记 PDF
    MT-218: 多反馈带通滤波器设计示例  (pdf, 0) 技术指南 PDF
    MT-076:差分驱动器分析  (pdf, 95 kB) 技术指南 PDF
    MT-075: 高速ADC用差分驱动器概述  (pdf, 183 kB) 技术指南 PDF
    A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
    A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
    在线研讨会 WEBCAST
    UG-102: Evaluation Board for Single High Speed Selectable Gain Differential Amplifiers (16-Lead, 3 mm × 3 mm LFCSP)  (pdf, 221 kB) 用户指导 PDF
    高速差分ADC驱动器使用规则 [中文版]
    (模拟对话,第43卷第5期,2009年)
    《模拟对话》杂志 HTML
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADI DiffAmpCalc™
    ADI's new ADI DiffAmpCalc™ is a free, downloadable calculator for designing differential amplifier circuits. The tool is easy to use and features an interactive user interface to quickly get you up and running.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    ADA4950 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADA4950-1 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADA4950-1YCPZ-R2 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.3mm exposed pad) 16 工业 Reel, 250 $ 3.23 $ 3.23 Y  材料信息 通知我 订购
    ADA4950-1YCPZ-R7 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.3mm exposed pad) 16 工业 Reel, 1500 - $ 2.99 Y  材料信息 通知我 订购 样片
    ADA4950-1YCPZ-RL 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.3mm exposed pad) 16 工业 Reel, 5000 - $ 2.99 Y  材料信息 通知我 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    ADA4950-1评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADA4950-1YCP-EBZ 产品状态: 量产 16-Lead LFCSP Bare Evaluation Board $ 18.26 -
    ADA4950-1YCPZ-R7 产品状态: 量产 16-Lead LFCSP - -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭