| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| ADA4932-1/ADA4932-2:低功耗差分ADC 驱动器 数据手册 (Rev A, 08/2009) (pdf, 0) | 产品数据手册 | |
| ADA4932-1/ADA4932-2: Low Power Differential ADC Driver Data Sheet (Rev B, 03/2013) (pdf, 542 kB) | 产品数据手册 | |
| AN-1026: 高速差分ADC驱动器设计考虑[中文版] (pdf, 355 kB) | 应用笔记 | |
| AN-1026: High Speed Differential ADC Driver Design Considerations (pdf, 355 kB) | 应用笔记 | |
| AN-0992: 用于差分放大器的有源滤波器评估板 (pdf, 153 kB) | 应用笔记 | |
| AN-0992: Active Filter Evaluation Board for Differential Amplifiers (pdf, 85 kB) | 应用笔记 | |
| AN-282: 采样数据系统基本原理[中文版] (pdf, 1559 kB) | 应用笔记 | |
| AN-282: Fundamentals of Sampled Data Systems (pdf, 2131 kB) | 应用笔记 | |
| MT-218: 多反馈带通滤波器设计示例 (pdf, 0) | 技术指南 | |
| MT-076:差分驱动器分析 (pdf, 95 kB) | 技术指南 | |
| MT-075: 高速ADC用差分驱动器概述 (pdf, 183 kB) | 技术指南 | |
|
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools. |
在线研讨会 | WEBCAST |
|
UG-018:评估板用户指南
(pdf, 314 kB)
双通道高速差分放大器评估板 |
用户指导 | |
|
Designing 1-ppm DAC Accuracy into Instrumentation Applications
Understand the challenges of achieving this level of converter performance (Planet Analog, 3/2010)
|
技术文章 | HTML |
|
高速差分ADC驱动器使用规则 [中文版]
(模拟对话,第43卷第5期,2009年) |
《模拟对话》杂志 | HTML |
| ADC驱动器 | 概况 | HTML |
| RAQs index | 非常见问题解答 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
|
ADI DiffAmpCalc
ADI's new ADI DiffAmpCalc is a free, downloadable calculator for designing differential amplifier circuits. The tool is easy to use and features an interactive user interface to quickly get you up and running. |
ADIsim Design/Simulation Tools | HTML |
| ADA4932 SPICE Macro Model | SPICE 模型 | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。