添加到信号链设计器

AD8351:  低失真、全差分RF/IF放大器

产品详情

AD8351是一款完全差分放大器,可用于在通信收发器中,以中频频率驱动高分辨率(10-14位)/高速ADC (240 MSPS)。

AD8351简化了ADC驱动,用户可以通过一个外部电阻调整增益(最高26 dB),同时集成了输出共模调整电路,以降低输入ADC中的驱动电平。

AD8351是一种极低失真增益级,同时具有低噪声和宽增益带宽特性,因而非常适合数字通信中频接收机使用。该器件可以在多种常用中频频率70/140/240 MHz下工作。

关于驱动12/14位分辨率ADC以及用该器件进行单端至差分信号转换的详细电路信息,参见AD8351产品数据手册。

AD8351采用先进的硅双极性工艺制造,以3 V或5 V单电源供电,提供节省空间的10引脚微型SOIC封装,额定温度范围为–40ºC至+85ºC。

供货

其它RF/IF放大器产品:

AD8367 - 500 MHz单端、模拟控制可变增益放大器
AD8369 - 600 MHz、45 dB数字控制式可变增益放大器
AD8350- 1.0 GHz差分放大器

特点和优势

  • 宽带宽:2.2 GHz(-3 dB带宽,12 dB增益)
  • 通过一个外部电阻设置增益(0 dB至26 dB)
  • 可调输出共模电压
  • 快速建立和过驱恢复
  • 低失真、高线性度差分放大器
  • 针对高速/高分辨率模数转换器驱动进行优化
  • 差分和单端至差分应用的理想器件

AD8351 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8351: Low Distortion Differential RF/IF Amplifier Data Sheet (Rev B, 02/2004) (pdf, 465 kB) 产品数据手册 PDF
AN-827: 放大器与开关电容ADC接口的匹配方法[中文版]  (pdf, 783 kB) 应用笔记 PDF
AN-827: A Resonant Approach to Interfacing Amplifiers to Switched-Capacitor ADCs  (pdf, 203 kB) 应用笔记 PDF
AN-669: 有效地使用AD628精密增益模块  (pdf, 283 kB) 应用笔记 PDF
Buffer Adapts Single-ended Signals for Differential Inputs
by Randall Carver, Analog Devices (EDN Design Idea, 9/2/2004)
技术文章 HTML
向应用工程师提问—36 宽带A/D 转换器的前端设计考虑因素II: 用放大器还是变压器来驱动ADC?  (pdf)
(Analog对话,第41卷 2007年6月)
《模拟对话》杂志 PDF
ADI's differential amplifier aims at alleviating 3G bottlenecks
(EBN, September 5, 2002)
产品评述 HTML
Differential amp matches A/D performance
(EE Times, September 9, 2002)
产品评述 HTML
RF 手册  (pdf, 988 kB)
RF IC 选型指南(12/2010)
概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
What are Variable Gain Amplifiers (VGA's) and how are they used? 常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimRF
ADI公司的ADIsimRF设计工具可以计算RF信号链内的大部分重要参数,包括级联增益、噪声系数、IP3、P1dB和总功耗。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimPLL™
ADIsimPLL 可以对ADI公司的最新高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8351 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8351ARM 产品状态: 量产 10 ld MSOP 10 工业 Tube, 50 $ 3.85 $ 3.11 N  材料信息 查看PCN 订购
AD8351ARM-REEL7 产品状态: 量产 10 ld MSOP 10 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 3.11 N  材料信息 查看PCN 订购
AD8351ARMZ 产品状态: 量产 10 ld MSOP 10 工业 Tube, 50 $ 3.34 $ 2.68 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8351ARMZ-REEL7 产品状态: 量产 10 ld MSOP 10 工业 Reel, 1000 - $ 2.68 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD8351 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8351-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 100.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭