添加到信号链设计器

AD8139:  低噪声、轨到轨差分ADC驱动器

产品详情

AD8139是一款超低噪声、高性能差分放大器,提供轨到轨输出。它具有低噪声、高SFDR和宽带宽特性,因而成为驱动最高18位分辨率ADC的理想之选。AD8139应用简便,内部共模反馈架构允许通过在一个引脚上施加电压来控制输出共模电压。内部反馈环路也可提供出色的输出平衡,并能抑制偶数阶谐波失真积。利用AD8139很容易实现完全差分和单端至差分增益配置。由四个电阻组成的简单外部反馈网络决定放大器的闭环增益。

AD8139采用ADI公司专有的第二代XFCB工艺制造,可实现低失真特性,输入电压噪声仅为2.25 nV/√Hz。

AD8139提供8引脚SOIC封装,底部有裸露焊盘(EP),采用3 mm x 3 mm LFCSP封装,额定工作温度范围为-40°C至+125°C。

应用

  • 最高18位分辨率的ADC驱动器
  • 单端至差分转换器
  • 差分滤波器
  • 电平转换器
  • 差分PCB驱动器
  • 差分电缆驱动器
  • 数据手册,Rev. B,10/0

    特点和优势

    • 低噪声:
      2.25 nV/√Hz
      2.1 pA/√Hz
    • 低谐波失真:
      98 dBc SFDR (1 MHz)
      85 dBc SFDR (5 MHz)
      72 dBc SFDR (20 MHz)
    • 高速
      3 dB带宽:410 MHz (G = 1)
      压摆率:800 V/μs
      0.01%建立时间:45 ns
    • 完全差分
    • 69 dB输出平衡(1 MHz)
    • 80 dB直流CMRR
    • 低失调:±0.5 mV(最大值)
    • 低输入失调电流:0.5 μA(最大值)
    • 差分输入和输出
    • 差分至差分或单端至差分操作
    • 轨到轨输出

    AD8139引脚配置图

    AD8139 框图
    AD8139引脚配置图

    新一代器件

    ADI公司推出新一代差分放大器,这种新型放大器与以前的器件相比具有更高的性能和更低的功耗。与此同时,这些器件均提供双通道放大器选项,可简化设计、减少所需电路板空间。

    • ADA4932-1:低功耗差分ADC驱动器
    • ADA4932-2:低成本/低功耗差分ADC驱动器
    • ADA4937-1: 超低失真差分ADC驱动器(单通道)
    • ADA4937-2: 超低失真差分ADC驱动器(双通道)
    • ADA4938-1: 超低失真差分ADC驱动器(单通道)
    • ADA4938-2: 超低失真差分ADC驱动器(双通道)

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD8139:Low Noise, Rail-to-Rail, Differential ADC Driver Data Sheet  (Rev B, 10/2007) (pdf, 678 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-1026: 高速差分ADC驱动器设计考虑[中文版]  (pdf, 355 kB) 应用笔记 PDF
    AN-1026: High Speed Differential ADC Driver Design Considerations  (pdf, 355 kB) 应用笔记 PDF
    AN-0992: 用于差分放大器的有源滤波器评估板  (pdf, 153 kB) 应用笔记 PDF
    AN-0992: Active Filter Evaluation Board for Differential Amplifiers  (pdf, 85 kB) 应用笔记 PDF
    AN-584: AD813x的运用  (pdf, 0)
    AD813x与常规运算放大器的不同之处在于,它有一个附加的输入端和一个附加的输出端。附加输入端VOGM用于控制输出共模电压。附加输出端相当于常规运算放大器单端输 出的模拟互补输出。在工作时,AD813x采用两个反馈环路,常规运算放大器则采用单环路。这种配置为各种新型电路的设计提供了极大自由,而且仍然可以使用有关运算放大器的基本原理来分析其工作模式。
    应用笔记 PDF
    AN-584: Using the AD813X Differential Amplifier  (pdf, 174 kB)
    The AD813x differs from conventional op amps by the external presence of an additional input and output. The additional input, VOGM, controls the output common mode voltage.
    应用笔记 PDF
    AN-282: 采样数据系统基本原理[中文版]  (pdf, 1559 kB) 应用笔记 PDF
    MT-218: 多反馈带通滤波器设计示例  (pdf, 0) 技术指南 PDF
    MT-076:差分驱动器分析  (pdf, 95 kB) 技术指南 PDF
    MT-075: 高速ADC用差分驱动器概述  (pdf, 183 kB) 技术指南 PDF
    A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
    A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
    在线研讨会 WEBCAST
    UG-474: Evaluation Board for Differential Amplifiers Offered in 8-Lead SOIC Packages  (PDF, 263 kB) 用户指导 PDF
    UG-190:AD8137和AD8139评估板用户指南  (pdf, 278 kB)
    Differential Amplifier Evaluation Board for Single 8-lead LFCSP Packages
    用户指导 PDF
    UG-130:8引脚SOIC和MSOP封装的差分放大器评估板  (pdf, 493 kB) 用户指导 PDF
    高速差分ADC驱动器使用规则 [中文版]
    (模拟对话,第43卷第5期,2009年)
    《模拟对话》杂志 HTML
    向应用工程师提问—36 宽带A/D 转换器的前端设计考虑因素II: 用放大器还是变压器来驱动ADC?  (pdf)
    (Analog对话,第41卷 2007年6月)
    《模拟对话》杂志 PDF
    AD8139/AD8137: Differential Amplifiers For ADC Driving  (htm)
    (analogZONE, June 7,2004)
    产品评述 HTM
    High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) 产品选型指南 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADI DiffAmpCalc™
    ADI's new ADI DiffAmpCalc™ is a free, downloadable calculator for designing differential amplifier circuits. The tool is easy to use and features an interactive user interface to quickly get you up and running.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    AD8139 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD8139 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD8139ACPZ-R2 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工业 Reel, 250 $ 4.30 $ 0.00 Y  材料信息 通知我 订购
    AD8139ACPZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工业 Reel, 5000 $ 0.00 $ 3.75 Y  材料信息 通知我 订购
    AD8139ACPZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工业 Reel, 1500 $ 0.00 $ 3.75 Y  材料信息 通知我 订购 样片
    AD8139ARD 产品状态: 量产 8 ld SOIC-EP 8 工业 Tube, 98 $ 4.94 $ 4.20 N  材料信息 查看PCN 订购
    AD8139ARD-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC-EP 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 4.20 N  材料信息 查看PCN 订购
    AD8139ARDZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC-EP 8 工业 Tube, 98 $ 4.30 $ 3.75 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    AD8139ARDZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC-EP 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 3.75 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8139ARDZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC-EP 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 3.75 Y  材料信息 查看PCN 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    AD8139 评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD8139ACP-EBZ 产品状态: 量产 8-lead LFCSP Bare Evaluation Board $ 18.25 -
    AD8139ACPZ-REEL7 产品状态: 量产 8-Lead LFCSP $ 0.00 -
    AD8139ARD-EBZ 产品状态: 量产 8-lead SOIC Bare Evaluation Board $ 18.25 -
    AD8139ARDZ 产品状态: 量产 8-Lead SOIC $ 5.31 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭