添加到信号链设计器

ADM1191:  数字电源监控器,配有转换引脚和ALERTB输出

产品详情

ADM1191集成电流检测放大器,通过一个片内12位模数转换器(ADC)提供数字电流和电压监控,通信采用I2C 接口。

内部电流检测放大器通过VCC引脚和SENSE引脚,可检测电源路径中检测电阻上的电压。

12位ADC可以测量检测电阻中的电流以及VCC引脚上的电源电压。

利用工业标准I2C 接口,控制器可以从ADC读取电流和电压数据。测量可以通过I2C 指令或转换(CONV)引脚启动。当需要同步多个ADM1191器件的读取操作时,CONV引脚特别有用。或者,ADC也可以连续运行,用户可以在需要的任何时候读取最新转换数据。根据A0和A1引脚的连接方式,最多可以创建16个唯一的I2C 地址。

该器件还有一个SETV引脚。将该引脚上所施加的电压与电流检测放大器的输出电压在内部进行比较。当电流检测放大器的输出超过SETV电压时,SETV比较器的输出置位,同时,ALERTB输出也置位。

ALERTB输出可以用作微控制器或现场可编程门阵列(FPGA)过流时的警告标志。多个ADM1191器件的ALERTB输出可以连在一起,用作一个组合警告。

ADM1191采用10引脚MSOP封装。

应用

  • 电源监控/电源预算
  • 中央交换局设备
  • 电信与数据通信设备
  • 个人计算机/服务器
  • 数据手册, Rev. B, 2/08

    特点和优势

    • 采用3.15 V至26 V电源供电
    • 精密电流检测放大器
    • 精密电压输入
    • 12位ADC用于电流和电压回读
    • 转换引脚(CONV)用于发出ADC读取指令
    • SETV 输入用于设置过流提醒阈值
    • ALERTB输出提供过流中断
    • I2C® 快速模式兼容接口(最大400 kHz)
    • 2个地址引脚允许16个器件共用同一总线
    • 10引脚MSOP封装

    ADM1191功能框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADM1191: Digital Power Monitor with Convert Pin and ALERTB Output Datasheet (Rev C, 06/2012) (pdf, 397 kB) 产品数据手册 PDF
    UG-404: USB-SDP-CABLEZ Serial Interface Board  (pdf, 536 kB)
    The USB-SDP-CABLEZ is primarily used to communicate with certain Analog Devices evaluation boards.
    用户指导 PDF
    Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) 概况 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADM1175-78 & ADM1191-92 Evaluation Software
    This version of software supports Windows XP, Windows Vista, and Windows 7 and is recommended for new installations. It requires the ADMxxxx Common Run-time to be installed in order to provide driver support for the all supported I2C interfaces. This includes the USB-SDP-CABLEZ, USB-SMBUS-CABLEZ and USB-5PSMBUS-CABLEZ interfaces.
    评估软件 HTML
    ADMxxxx Common Run-Time
    This run-time installer is shared between the SuperSequencer, ADM1175-92 and ADM1293/4 and the Hot Swap and Power Monitor tools. Contains driver support for the USB-SMBUS-CABLEZ and USB-SDP-CABLEZ interface connectors.
    评估软件 HTML
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
    ADM1191 评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EVAL-ADM1191EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 151.80 -
    USB-SDP-CABLEZ 产品状态: 量产 USB to Serial I/O Interface. Required. Only one neeed for multiple eval kits. $ 89.00 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    沪ICP备09046653号
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭