添加到信号链设计器

ADM12914:  ±0.8%精度、四通道UV/OV正/负电压监控器

产品详情

ADM12914是一款四通道电压监控器IC,提供业界领先的±0.8%阈值精度,非常适合监控各种应用中的多个供电轨。每个受监控的供电轨均有两个专用输入引脚VHx和VLx,利用这些引脚可以监控每个供电轨是否发生过压(OV)及欠压(UV)状况。所有受监控的供电轨均共用一个通用欠压(/UV)输出引脚和一个通用过压(/OV)输出引脚。

ADM12914含有一路1 V缓冲基准电压输出REF;当监控负电压时,它可充当偏置电压。三态SEL引脚决定第三路和第四路输入的极性,即通过引脚配置该器件来监控正电源或负电源。

该器件内置分流稳压器,因而可以用于电压较高的系统。此特性要求在主供电轨与VCC引脚之间放置一个电阻,用来限制流入VCC引脚的电流,使之不超过10 mA。ADM12914使用内部分流稳压器来调节VCC,以防电源线路电压超过绝对最大额定值。

ADM12914提供两种型号。ADM12914-1可提供锁存过压输出,该输出可通过切换LATCH输入引脚予以清零。ADM12914-2具有一个禁用引脚,它可以使过压和欠压输出引脚无效,从而禁用过压和欠压输出信号

ADM12914采用16引脚QSOP封装,额定温度范围为−40°C至+125°C扩展温度范围。


应用
  • 服务器电源监控
  • 内核和I/O电压监控
  • 电信设备
  • 医疗设备
  • 特点和优势

    • 四通道电压监控器
    • 最多能监控两个负电压
    • 可调欠压和过压阈值
    • 高阈值精度:±0.8%
    • 1 V缓冲基准电压
    • 开漏过压和欠压输出
    • 可调复位超时,具有禁用选项
    • 保证输出有效范围:VCC可低至1 V
    • 电源电流:62 μA
    • 16引脚QSOP封装
    • 额定温度范围:-40°C至+125°C

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    Supervisor Parametric Search
    Narrow down the thousands of available supervisors using parameters applicable to your application.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADM12914 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADM12914-1ARQZ 产品状态: 量产 16 ld QSOP 16 工业 Tube, 98 $ 2.89 $ 2.79 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADM12914-1ARQZ-RL7 产品状态: 量产 16 ld QSOP 16 工业 Reel, 1000 - $ 2.79 Y  材料信息 查看PCN 订购
    ADM12914-2ARQZ 产品状态: 量产 16 ld QSOP 16 工业 Tube, 98 $ 2.89 $ 2.79 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADM12914-2ARQZ-RL7 产品状态: 量产 16 ld QSOP 16 工业 Reel, 1000 - $ 4.99 Y  材料信息 查看PCN 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    ADM2914/ADM12914 评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EVAL-ADM2914EBZ 产品状态: 联络ADI Evaluation Board $ 100.00 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭