添加到信号链设计器

ADRF6850:  100 MHz 至1000 MHz集成宽带接收机

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADRF6850是一款高度集成的宽带正交解调器、频率合成器和可变增益放大器(VGA)。该器件工作在100 MHz至1000 MHz的频率范围,适用于窄带和宽带通信应用,能够执行从中频(IF)直接到基带频率的正交解调。

ADRF6850解调器包括一个集成VCO的高模数小数N分频频率合成器,其频率分辨率优于1 Hz,前端VGA提供60 dB的增益控制范围。

所有片内寄存器均通过用户可选的SPI或 I2C 接口进行控制。该器件采用3.15 V至3.45 V的单电源供电。

应用

  • 宽带通信
  • 蜂窝通信
  • 卫星通信

特点和优势

  • IQ 正交解调器
  • 集成小数N分频PLL和VCO
  • 增益控制范围:60 dB
  • 输入频率范围:100 MHz至1000 MHz
  • 输入P1dB:+12 dBm(0 dB增益时)
  • 输入IP3:+22.5 dBm(0 dB增益时)
  • 噪声系数:11 dB(>39 dB增益时),49 dB(0 dB增益时)
  • 基带1 dB带宽:250 MHz(宽带模式),50 MHz(窄带模式)
  • SPI/I2C 串行接口
  • 电源:+3.3 V/350 mA

ADRF6850功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADRF6850:100 MHz至1000 MHz集成宽带接收机 (Rev 0, 10/2010) (pdf, 1375 kB) 产品数据手册 PDF
ADRF6850: 100 MHz to 1000 MHz Integrated Broadband Receiver Data Sheet (Rev 0, 10/2010) (pdf, 1154 kB) 产品数据手册 PDF
RF 手册  (pdf, 988 kB)
RF IC 选型指南(12/2010)
概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADIsimRF
ADI公司的ADIsimRF设计工具可以计算RF信号链内的大部分重要参数,包括级联增益、噪声系数、IP3、P1dB和总功耗。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimPLL™
ADIsimPLL 可以对ADI公司的最新高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADRF6850 型号选项
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADRF6850 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADRF6850EB1Z 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 150.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭