添加到信号链设计器

ADRF6755:  100 MHz至2400 MHz I/Q调制器,集成小数N分频PLL和VCO

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADRF6755是一款高集成度正交调制器、频率合成器和可编程衰减器。该器件工作在100 MHz至2400 MHz的频率范围,适用于卫星、蜂窝和宽带通信。

ADRF6755调制器包括一个集成VCO的高模数、小数N分频频率合成器,其频率分辨率低于1 Hz,以及一个47 dB数字控制输出衰减器,步进为1 dB。

所有片内寄存器均通过用户可选的SPI或I2C接口进行控制。该器件采用4.75 V至5.25 V单电源供电。

特点和优势

  • 集成小数N分频PLL和VCO的I/Q调制器
  • 增益控制范围:47 dB,步进为1 dB
  • 输出频率范围:100 MHz至2400 MHz
  • 1 dB 输出压缩:8 dBm(LO = 1800 MHz)
  • 输出IP3:20.5 dBm(LO = 1800 MHz)
  • 噪底:-161 dBm/Hz(LO = 1800 MHz)
  • 基带调制带宽:600 MHz(3 dB)
  • 输出频率分辨率:1 Hz
  • SPI 和 I2C 兼容型串行接口
  • 电源:5 V/380 mA

功能框图

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADRF6755 型号选项
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADRF6755 Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADRF6755SDZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 150.00 -
EVAL-SDP-CS1Z 产品状态: 量产 SDP-S Controller Board; Interface to EVAL-ADRF6755SDZ (also required) $ 49.00 -
EVAL-SDP-CB1Z 产品状态: 量产 SDP-B Controller Board; Interface to EVAL-ADRF6755SDZ (alternative solution) $ 99.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭