添加到信号链设计器

ADL5363:  2300 MHz 至2900 MHz 平衡混频器,内置LO缓冲器和RF巴伦

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADL5363利用高线性度双平衡无源混频器内核以及集成的RF和本振(LO)平衡电路来实现单端工作。该器件内置RF巴伦,能够在2300 MHz至2900 MHz输入频率范围内实现最佳性能。平衡的无源混频器配置提供良好的LO至RF泄漏(典型值优于-30 dBm),以及出色的交调性能。平衡混频器内核还能提供极高的输入线性度,使该器件能用在要求苛刻的蜂窝应用中。对于这些应用,如果输入线性度不高,带内阻塞信号可能会导致动态性能下降。

ADL5363提供两条开关LO路径,可用在需要两个本振之间快速切换的TDD应用中。LO电流可以通过电阻在外部设置,使所需性能水平的相应直流电流最低。对于低电压应用,ADL5363能够以低至3.3 V的电压工作且电流大幅降低。在低压下工作时,另外还提供一个逻辑引脚,可以在需要时关断电路(小于200 µA)。

ADL5363采用BiCMOS高性能IC工艺制造,提供5 mm x 5 mm、20引脚LFCSP封装,工作温度范围为−40°C至+85°C,同时提供评估板。

应用

  • 蜂窝基站接收机
  • 发射观测接收机
  • 无线电链路下变频器

特点和优势

  • RF频率范围:2,300 MHz至2,900 MHz
  • IF频率范围:直流至450 MHz
  • 功率转换损耗:7.7 dB
  • SSB噪声系数:7.6 dB
  • 输入IP3:31 dBm
  • LO驱动:0 dBm(典型值)
  • 单端50 Ω RF和LO输入端口
  • 高隔离度SPDT LO输入开关
  • 单电源供电:3.3 V至5 V
  • 5 mm × 5 mm、20引脚裸露焊盘LFCSP封装
  • ESD性能:1500 V HBM/1,250 V FICDM

ADL5363 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADL5363: 2300 MHz to 2900 MHz Balanced Mixer, LO Buffer and RF Balun Data Sheet (Rev 0, 07/2011) (pdf, 643 kB) 产品数据手册 PDF
RF 手册  (pdf, 988 kB)
RF IC 选型指南(12/2010)
概况 PDF
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADIsimRF
ADI公司的ADIsimRF设计工具可以计算RF信号链内的大部分重要参数,包括级联增益、噪声系数、IP3、P1dB和总功耗。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimPLL™
ADIsimPLL 可以对ADI公司的最新高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
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
ADL5363 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADL5363-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 99.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭