添加到信号链设计器

ADL5500:  100 MHz至6 GHz TruPwr™检波器

产品详情

ADL5500是一款均值响应功率检波器,适用于100 MHz至6 GHz的高频接收机和发射机信号链。它易于使用,仅需一个2.7 V至5.5 V单电源和一个电源去耦电容便可工作。输入在内部交流耦合,标称输入阻抗为50 Ω。输出为线性响应直流电压,900 MHz时的转换增益为6.4 V/V均方根值。输出上的1 kΩ片内串联电阻与一个外部分流电容配合,可提供低通滤波器响应,进而减少直流输出电压中的残留纹波。

ADL5500主要用于简单和复合波形的真功率测量,特别适合测量高波峰因素(高峰值-均方根比)信号,如基于CDMA2000、W-CDMA、QPSK/QAM的OFDM波形等。

ADL5500具有出色的温度稳定性,整个温度范围内的测量误差接近于0 dB。该器件具有高精度范围,在900 MHz时以+3 dBm为中心,在-40°C至+85°C温度范围内误差为±0.1 dB。它提供4引脚、1.0 mm × 1.0 mm晶圆级芯片规模封装,采用专有的高fT硅双极性工艺制造。

特点和优势

  • ±0.25 dB线性响应(至6 GHz)
  • 出色的温度稳定性
  • 输入范围最高达30 dB (3.9 GHz)
  • 最大输入:1250 mV均方根值、+15 dBm
  • 经过校准的均方根响应
  • 单电源供电:2.7 V至5.5 V
  • 低功耗:3 mW (3 V)
  • 精度:±0.1 dB(最高8 dB范围内)

ADL5500功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADL5500: 100 MHz to 6 GHz TruPwr™ Detector Data Sheet (Rev A, 02/2006) (pdf, 1662 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1040: RF功率校准提高无线发射机的性能  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
AN-1040: RF Power Calibration Improves Performance of Wireless Transmitters  (pdf, 152 kB) 应用笔记 PDF
Log Amps and Directional Couplers Enable VSWR Detection
by Anil Rachakonda and Larry Hawkins, Analog Devices, Inc. (RF Design, 1/1/2007)
技术文章 HTML
Measuring the RF Power in CDMA2000 and W-CDMA High Power Amplifiers (HPAs)  (pdf, 609 kB)
By Larry Hawkins, Analog Devices, Inc. (MPD Digest, Nov. 2005)
技术文章 PDF
We measure portable performance in µA and MHz. In handheld designs, analog is everywhere. 概况 HTML
适合手机应用的IC改善用户体验 概况 HTML
Products for Wireless Handset Applications  (pdf, 1441 kB) 概况 PDF
Product Solutions for Handset Applications  (pdf, 349 kB) 概况 PDF
LEADING Semiconductors for Wireless Handsets Brochure  (pdf, 1923 kB) 概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADIsimRF
ADI公司的ADIsimRF设计工具可以计算RF信号链内的大部分重要参数,包括级联增益、噪声系数、IP3、P1dB和总功耗。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimPLL™
ADIsimPLL 可以对ADI公司的最新高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADL5500 型号选项
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADL5500 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADL5500-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 0.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭