概览
产品详情
ADL5500-EVALZ是一款配置齐全的4层FR4评估板。 正常工作时需使用2.7 V至5 V/15 mA电源。 应将电源连接至矢量引脚的VPOS和GND引脚。 RF输入信号施加于边缘安装型SMA类RF连接器(RFIN)。 RMS输出信号可通过边缘安装型SMA连接器访问(VRMS)。文档
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            ADL5500: 100 MHz to 6 GHz TruPwr Detector Data Sheet (Rev. B)2015/12/9PDF1662 kB
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            ADL5500 Gerber 文件2011/9/13ZIP235 kB