eshop-promo-banner

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!

点击查看详情

AD8307

量产

低成本直流至 500 MHz 92 dB 对数放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 完整的多级对数放大器
  • 92 dB 动态范围:使用匹配网络时为 –75 dBm 至 +17 dBm 至 –90 dBm
  • 最低 2.7 V,7.5 mA 单电源(典型值)
  • 工作频率为直流至 500 MHz,线性度为 ±1 dB
  • 斜率为 25 mV/dB,截距为 –84 dBm
  • 可在不同温度下高度稳定调节
  • 全差分直流耦合信号路径
  • 上电时间为 100 ns,休眠电流为 150 µA
AD8307
低成本直流至 500 MHz 92 dB 对数放大器
AD8307-fbl AD8307 Pin Configuration AD8307 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

S-参数 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD8307的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览