ADI推出最稳定抑制性能最高的iMEMS陀螺仪
ADI公司的ADXRS800采用已获专利*的四梁架构,提供0.03°/s/g的线性加速度抑制性能,同时能够连续监控整体机电陀螺仪性能。
ADI IMEMS陀螺仪在恶劣环境下提供更高抗振动性能
--ADI公司ADXRS64x系列数字iMEMS®陀螺仪具备出色的抗振动和抗冲击性、偏置稳定度、低噪声性能,测量范围高达±50,000°/s。
ADI 公司iMEMS 陀螺仪提供至关重要的惯性和位置信息,用以增强直升机飞行安全
--ADI 公司的单芯片 iMEMS(R) 陀螺仪技术为 Appareo Systems 的 ALERTS Vision 1000 飞行安全与训练工具提供高性能角速率检测功能
ADI公司的第四代高性能低功耗MEMS陀螺仪支持恶劣工业环境的应用
--ADI公司的 iMEMS® ADXRS450是极其稳定、抗振动、低功耗的MEMS陀螺仪,具有0.03°/sec/g的线性加速度灵敏度,功耗仅为6mA。