A stylized city embedded within a glowing circuit board.
A stylized city embedded within a glowing circuit board.
感谢您参加
2025年传感器展览会
感谢您参加
2025年传感器展览会

助力提升人类生活品质

今年在传感器博览会上,我们展示了人类生活品质的提升与所收集的洞察及数据的进步直接相关——这些进步不仅能提高性能,更能加速设计流程。

欢迎回顾以下演示内容,深入了解ADI如何提升传感与测量解决方案的性能、加快研发速度并扩大社会影响力。这也让参会者有机会亲身见证,ADI正以创新之力对我们周遭的世界产生积极影响。

Sensors Converge Logo

抢先在传感器博览会新闻台了解详情

率先发布的单芯片多圈绝对位置传感器——ADMT4000

ADI公司磁传感器市场经理Enda Nicholl与《Fierce Electronic》资深编辑Matt Hamblen共同探讨了多圈位置传感领域的创新成果及其对工业驱动控制的影响。他们在对话中提到,新方法通过省去对线性传感器、备用电池及齿轮减速机构的依赖,在简化系统设计的同时,实现了尺寸缩减、重量减轻与成本降低。这些进步正重塑执行器与编码器的发展格局,为工业应用带来效率与可靠性的双重提升。

查看我们的演示

LTspice 24.1:快速、免费、无限制

LTspice®是一款强大高效的免费SPICE仿真器、原理图捕获工具和波形观测器,集成增强功能和模型,可改善模拟电路的仿真效果。您可以通过其原理图捕获图形界面探查其原理图,生成仿真结果,并通过内置的波形观测器进一步探究这些结果。

ADI Precision Studio

ADI Precision Studio可协助客户解决各类常见的精密信号调理问题,例如模拟滤波器、光电二极管前端、ADC驱动以及DAC总误差预算等。依托软件算法,该工具可有效加快设计流程并提升系统性能,广泛适用于仪器仪表、工业、航空航天及医疗健康等领域。当客户进行精密电路设计时,我们会基于具体设计参数定制专属工具,指导他们解决特定问题。

借助AI赋能的状态监控,实现设备综合效率(OEE)最大化

探索采用AI驱动的状态监控(CbM)解决方案,以应对设备监控与维护领域当前及未来的挑战。ADI的下一代健康监控技术采用超低功耗、高带宽的三轴MEMS振动传感器,整合了低功耗蓝牙(BLE)无线电和具备AI功能的微控制器,能在传感器边缘的状态监控应用中提供资产洞察,同时延长传感器电池寿命。

自主移动机器人:支持嵌入式处理的3D传感平台

探索ADI先进景深测量技术与标准嵌入式处理器平台的结合方案。该方案虽专为机器人应用设计,但同样适用于任何希望借助ADI 3D景深测量技术部署边缘算法的项目。此演示的核心是ADTF3080 3D景深测量模块,其具备宽视场与低延迟运行特性,非常适合自主移动机器人。该开发平台将ADTF3080与采用 ADSD3500 景深图像信号处理器(ISP)的低功耗景深处理技术无缝整合,可将景深和红外图像数据传输至嵌入式处理器,支持客户进行自定义边缘处理。这种创新架构不仅简化了集成流程,更彰显出ADI景深测量技术在打造更智能、更高效的机器人系统方面的巨大潜力。

精密信号链研讨会与实践操作体验

通过我们的实际操作演示,了解ADI的精密信号链设计——演示将采用一款袖珍型数据采集系统 (ADALM2000) 和一块小型插件PCB,具体如下:

  • 0.1Hz至10Hz噪声滤波器:探究三种不同类型放大器的噪声特性,观察它们的性能表现。
  • 稳定性:掌握稳定性相关概念,学习如何充分发挥跨阻放大器(TIA)的性能。
  • 集成TIA:快速便捷地测量飞安级电流,为精密测量领域开辟全新可能。
  • 运算放大器的直流参数:深入了解简易运算放大器的内部原理,探究失调电压、共模抑制比(CMRR)、电源抑制比(PSRR)和开环增益(Aol),并理解不同拓扑结构对误差源的影响。

赋能健康:可穿戴传感器的影响力

通过HSP4.0,开发者能大幅缩短研发时间,加速产品上市进程。其多功能设计涵盖所有关键生命体征监测,包括血氧饱和度(SpO₂)、心电图(ECG)、心率、心率变异性、呼吸频率、体温和运动状态,非常适合用于打造高级健康可穿戴设备。HSP4.0的独特之处在于其完全的透明性和可获取性:设计人员可全面获取源代码和设计文件,以此培育创新与协作的文化。

兄弟,我的苹果在哪儿?

试想一下,仅用一个苹果就能为高科技设备供电!这正是全新 ADXL366 加速度计所展示的能力。一起来探索超低功耗传感器如何应用于电池供电的电子设备中。ADXL366非常适合各类设备,包括纽扣电池供电设备、功耗和空间受限的设备以及物联网应用。

先进数字电源管理

ADI的先进数字电源技术展示了一套先进配置,可无缝集成电源管理与多化学体系电池充电功能,核心器件包括 ADP1055、 LTC4015 和 LTC4162等。该系统以优化性能和可靠性为设计目标,具备实时遥测与诊断能力,确保全环节稳定运行。其核心亮点包括数字化电源管理,以及灵活高效的多化学体系电池充电技术。这些元素共同构建起一套强大且多用途的解决方案,既能满足现代电源需求,更彰显了电源技术的未来方向。

借助Silent Switcher技术尽可能提高精度

体验ADI的Silent Switcher 3技术如何带来出色的性能:它不仅能助力打造更小尺寸、低噪声、高精度的应用,更能通过声音与光线,直观呈现噪声在各类系统中的重要性及影响。用户将能从听觉与视觉层面,清晰感知Silent Switcher 3作为一款完整开关稳压器的优势——在尺寸优化、散热控制,尤其是噪声抑制方面,为系统带来多维度提升。

可穿戴音频设备的脑传感技术

让大脑与AI相连:体验身临其境的共情技术。

试想一下,脑传感耳机能为用户带来更舒适的体验。在传感器博览会上,ADI与IDUN Technologies联合推出了一项突破性演示:人工智能可直接响应人体的大脑与身体信号,无需依赖文本提示或语音输入。

这场沉浸式体验将实时脑电图和生物特征信号与自适应AI相融合,构建出一种新颖的交互界面——它能感知用户的放松状态,并提供个性化的音频和视觉反馈。参观者将在引导下体验一段舒缓的放松流程,在高能的展会现场实现身心重置与能量补给。

该演示依托ADI的先进模拟前端和IDUN的脑传感真无线立体声(TWS)平台,展现了共情技术的未来图景——机器通过直观、免手动的交互方式,理解并满足人类需求。

借助单芯片多圈位置传感器革新执行器设计

ADI的 ADMT4000 是一款具有革命性的器件,作为率先发布的单芯片多圈位置传感器,其设计旨在消除旋转-线性执行器应用中的线性传感器。了解我们如何在缩减这类执行器的尺寸、重量和成本的同时,提升其效率与性能。ADMT4000正以前沿创新之力,重塑执行器技术的发展格局。

简化并拓展高速隔离式图像传感器通信

ADI新推出的千兆级速率数据隔离器,为图像传感器隔离提供了更简洁、更具成本效益的解决方案。该方案不仅能降低整体系统成本,更可增强数据的稳健性与保护性,尤其能满足医疗健康领域对患者保护的要求。ADN462x产品系列可隔离速率高达2.5Gbps的低压差分信号(LVDS),简化了短距离内CMOS图像传感器与处理器之间的可靠连接。此外,它还能与ADI的GMSL技术结合,通过单根同轴电缆将隔离通信距离延长至15米以上。这项技术既能应对医疗成像系统的复杂挑战,也为提升工业图像传感器的稳健性提供了全新路径。