数模转换器(DAC) -  新闻

ADI公司演示用于快速部署电机控制系统的高性能开发平台
--ADI公司与Boston Engineering合作,通过融合MatLab® Simulink®和Blackfin®处理器简化电机控制软件开发

ADI公司高速数据转换器和中频分集接收机提高3G和4G蜂窝基站的接收机灵敏度和动态范围

ADI公司与麻省理工学院合作研发用于病人监护的医疗技术

ADI在线基础课程即将招生开课啦

AD9146 PCB空间仅为竞争器件一半的数模转换器
--ADI公司的AD9146 TxDAC®数模转换器具有低噪声特性和业界最快的1.2 GBPS数据速率,并采用7mm x 7mm LFCSP封装。

ADI公司以47.5%的市场份额持续引领全球数据转换器市场
--据Databeans 2011年4月的数据报告,ADI公司在2010年全球数据转换器市场份额超过其后10个竞争对手的份额之和

ADI公司实验室电路协助工程师应对模拟、RF和混合信号系统的常见复杂设计挑战
--ADI公司Circuits from the Lab™实验室电路提供多种省时省力的资源,如测试数据、原理图、BOM、PCB (Gerber)布局文件和器件驱动等,旨在帮助工程师轻松快捷地实现系统集成。

IIC-CHINA 2011春季展落幕 ADI 创新技术倍受瞩目
----ADI工业自动化及医疗电子等领域众多创新技术于展会现场大放异彩

利用DAC将整个电缆频谱合成于单个RF端口
--14位、2.5 GSPS DAC AD9739A专为电缆前端设备制造商设计,功耗仅1.1 W。

8位高速模数转换器可实现同类最佳功耗和噪声性能
--ADI公司的AD9284是业界首款双通道、8位、250 MSPS ADC;AD9286是业界功耗最低的8位500 MSPS ADC。

ADI公司通过低功耗接收器IC推动超声系统设计
--八通道超声接收器集成ADI公司全球领先的数据转换技术,提供最高的输出端折合信噪比;新款器件可提供品质优异的超声信号,同时最多能将电路板空间缩减40%。

2010 ADI中国大学创新设计竞赛于武汉成功落下帷幕

ADI公司引领全球数据转换市场
--据Databeans 2010年6月的数据转换器市场报告,第一大转换器供应商ADI公司的市场份额高达46%,超过其后8个竞争对手的市场份额之和。

ADI公司推出业界首款内置动态功率控制的数据转换器
--多通道、16位数模转换器提高工业应用过程控制I/O系统的生产力、能效和可靠性

ADI 公司16位精密转换器增强远程工业应用的连接能力和系统效率
--用于智能变送器的新型4-20 mA 16位数模转换器集成精密转换器和电源管理电路,可简化设计并提升可用功率。

时钟 IC 改善通信基础设施时序信号链的性能
-- AD9553时钟发生器提供引脚编程模式和可定制的 SPI 编程模式,有利于 GPON、OC-48光纤网络和无线通信基础设施设备的设计。
-- ADCLK944高速时钟扇出缓冲器可降低 SONET 和无线基站系统的抖动。

业界首款可以在多天线无线基站中实现更高速度、性能和设计效率的四通道 DAC 问世
与双通道器件相比,ADI 的1GSPS 四通道 DAC 的数据速率可以提高25%,PCB 占位面积可以减少20%

ADI 公司表彰在符合其严格制造标准方面整体表现卓越的战略供应商
-- 13家公司获得 ADI 公司2009年度杰出供应商奖,这些公司在适应市场需求波动和一贯保持较短的交货周期等方面表现堪称世界一流。

14位转换器可对3.6GHZ的RF信号进行直接数字合成

ADI公司推出8款高速、低功耗数模转换器

ADI公司的数字电位计为工业系统的精密校准提供新的参照标准

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭