精密通用DAC -  新闻

ADI公司高速数据转换器和中频分集接收机提高3G和4G蜂窝基站的接收机灵敏度和动态范围

AD9146 PCB空间仅为竞争器件一半的数模转换器
--ADI公司的AD9146 TxDAC®数模转换器具有低噪声特性和业界最快的1.2 GBPS数据速率,并采用7mm x 7mm LFCSP封装。

利用DAC将整个电缆频谱合成于单个RF端口
--14位、2.5 GSPS DAC AD9739A专为电缆前端设备制造商设计,功耗仅1.1 W。

8位高速模数转换器可实现同类最佳功耗和噪声性能
--ADI公司的AD9284是业界首款双通道、8位、250 MSPS ADC;AD9286是业界功耗最低的8位500 MSPS ADC。

ADI公司通过低功耗接收器IC推动超声系统设计
--八通道超声接收器集成ADI公司全球领先的数据转换技术,提供最高的输出端折合信噪比;新款器件可提供品质优异的超声信号,同时最多能将电路板空间缩减40%。

ADI公司引领全球数据转换市场
--据Databeans 2010年6月的数据转换器市场报告,第一大转换器供应商ADI公司的市场份额高达46%,超过其后8个竞争对手的市场份额之和。

ADI公司推出业界首款内置动态功率控制的数据转换器
--多通道、16位数模转换器提高工业应用过程控制I/O系统的生产力、能效和可靠性

ADI 公司16位精密转换器增强远程工业应用的连接能力和系统效率
--用于智能变送器的新型4-20 mA 16位数模转换器集成精密转换器和电源管理电路,可简化设计并提升可用功率。

业界首款可以在多天线无线基站中实现更高速度、性能和设计效率的四通道 DAC 问世
与双通道器件相比,ADI 的1GSPS 四通道 DAC 的数据速率可以提高25%,PCB 占位面积可以减少20%

14位转换器可对3.6GHZ的RF信号进行直接数字合成

ADI公司推出8款高速、低功耗数模转换器

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭