新产品概览
ADI公司将根据客户不断变化的设计需求,定期更新analog.com网站上的IC产品。
以下所列为最近量产的产品,请按时间查询
精密通用DAC (9)
-
AD5535B
推荐用于新设计
32通道、14位DAC,满量程输出电压可编程范围为50 V至200 V
-
AD5321
量产
2.5 V至5.5 V、120 µA、双线式接口、电压输出12位DAC
-
AD5687R
推荐用于新设计
双通道、12位 nanoDAC+™ ,内置2 ppm/°C片内基准电压源和SPI接口
-
AD5689
推荐用于新设计
内置SPI接口的双通道、16位 nanoDAC+™
-
AD5687
推荐用于新设计
内置SPI接口的双通道、12位 nanoDAC+™
-
AD5313R
推荐用于新设计
双通道、10位nanoDAC® ,内置2 ppm/°C基准电压源和SPI接口
-
AD5338R
推荐用于新设计
双通道、10位nanoDAC® ,内置2 ppm/°C基准电压源和I2C接口
-
AD5697R
推荐用于新设计
双通道、12位 nanoDAC+™ ,内置2 ppm/°C基准电压源和 I2C接口
-
AD5689R
推荐用于新设计
双通道、16位 nanoDAC+™,内置2 ppm/°C 片内基准电压源和SPI接口