ADM2483

量产

半双工、iCoupler隔离式RS-485收发器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 集成电气数据隔离的RS-485收发器
  • 符合ANSI TIA/EIA RS-485-A和ISO 8482:1987(E)标准
  • 数据速率:500 kbps
  • 限摆率驱动器输出
  • 低功耗工作:2.5 mA最大值
  • 适用的工作电压(VDD1):5 V或3 V
  • 高共模瞬变抗扰度: >25 kV/μs
  • 真故障保护接收器输入
  • 无震颤上电/关断保护
  • 总线支持256个节点
  • 热关断保护
  • 安全和法规认证
    • UL认证:1分钟2500 V rms,符合UL 1577
    • CSA元件验收通知5A
      • IEC 609501 800 V rms(基本),400 V rms(加强)
    • VDE合格证书
      • DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10): 2006-12
      • VIORM = 560 V峰值
      • VIORM(直流)= 1500 V直流
  • CQC认证,符合GB4943.1-2011
  • 工作温度范围:-40°C至+85°C


ADM2483
半双工、iCoupler隔离式RS-485收发器
ADM2483 Functional Block Diagram ADM2483 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADM2761E 推荐用于新设计 配备 ±15 kV IEC ESD 的 5.7 kV RMS 隔离型、高工作电压 RS-485 接口收发器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

EVAL-ADM2483

ADM2483 评估板

产品详情

EVAL-ADM2483EBZ支持轻松而快速地评估ADM2483 RS-485收发器。 所有输入和输出功能都可以通过该评估板执行,无需任何外部元件。 ADM2483差分总线收发器是一款集成式电流隔离器件,适用于平衡多点总线传输线路的双向数据通信。 该器件采用ADI公司的iCoupler®技术,将3通道隔离器、三态差分线路驱动器和差分输入接收器集成于单封装中。 器件逻辑端采用5 V或3 V电源供电,总线端则采用5 V电源供电。

EVAL-ADM2483
ADM2483 评估板

最新评论

近期浏览