AD8195: AD8195:1:1 HDMI/DVI缓冲器,带均衡功能
AD8195是一款HDMI™/DVI缓冲器,具有均衡的TMDS输入以及预加重的TMDS输出,非常适合使用长电缆的系统。AD8195包括用于DDC总线的双向缓冲,以及用于CEC总线的双向缓冲和集成的上拉电阻。DDC和CEC缓冲器与TMDS缓冲器独立供电,因此当系统关断时仍能保持DDC/CEC功能。
AD8195的工作温度范围为:-40°C~+85°C。< ...More
访问Advantiv®主页,获得高级电视应用的其它产品方案
AD8195: AD8195:1:1 HDMI/DVI缓冲器,带均衡功能
Product Description
AD8195是一款HDMI™/DVI缓冲器,具有均衡的TMDS输入以及预加重的TMDS输出,非常适合使用长电缆的系统。AD8195包括用于DDC总线的双向缓冲,以及用于CEC总线的双向缓冲和集成的上拉电阻。DDC和CEC缓冲器与TMDS缓冲器独立供电,因此当系统关断时仍能保持DDC/CEC功能。
AD8195的工作温度范围为:-40°C~+85°C。
产品聚焦
- 支持完全符合HDMI 1.3a标准的前面板输入。
- 支持高达2.25 Gbps的数据速率,支持1080p的深色(12-bit彩色)
HDMI格式以及UXGA(1600 × 1200)以上的 DVI分辨率。 - 输入线缆均衡器支持使用长线缆;驱动20 m(24 AWG)以上线缆的数据速率达到2.25 Gbps。
- 对于完全符合HDMI 1.3a标准的单芯片解决方案来说,辅助开关对DDC总线与CEC线路进行隔离与缓冲。
- 辅助缓冲器独立于TMDS连接进行供电,因此在系统关断时仍能保持DDC/CEC功能。
应用
Data Sheet, Rev. 0, 8/08
特性
- 单输入、单输出HDMI/DVI连接
- 支持符合HDMI 1.3a标准的前面板
- 具有4个TMDS通道,每个通道
支持250 Mbps~2.25 Gbps的数据速率
- 符合标准: HDMI, DVI, HDCP, DDC, CEC
- 40引脚LFCSP_VQ封装(6 mm × 6 mm)
- 欲了解更多信息,请参考数据手册
| Part# | HDMI/DVI Input Channels | HDMI/DVI Output Channels | Max Datarate (Gbps) | Max Resolution | Input Equalization (dB) | Output Pre-Emphasis (dB) | Front Panel Buffer | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8190 | 2 | 1 | 1.65 | 1080p/UXGA | 12 | 6 | - | 56-LFCSP |
| AD8191 | 4 | 1 | 1.65 | 1080p/UXGA | 12 | 6 | - | 100-LQFP |
| AD8191A | 4 | 1 | 1.65 | 1080p/UXGA | 12 | - | - | 100-LQFP |
| AD8192 | 2 | 1 | 2.25 | 1080p/UXGA | 12 | 6 | X | 56-LFCSP |
| AD8195 | 1 | 1 | 2.25 | 1080p/UXGA | 12 | 6 | X | 40-LFCSP |
| AD8196 | 2 | 1 | 2.25 | 1080p/UXGA | 12 | 6 | - | 56-LFCSP |
| AD8197A | 4 | 1 | 2.25 | 1080p/UXGA | 12 | - | - | 100-LQFP |
| AD8197B | 4 | 1 | 2.25 | 1080p/UXGA | 12 | 6 | X | 100-LQFP |
| ADV3000 | 3 | 1 | 2.25 | 1080p/UXGA | 12 | 6 | - | 80-LQFP |
| ADV3003 | 1 | 1 | 2.25 | 1080p/UXGA | 12 | 6 | - | 40-LFCSP |
AD8195 Model Options
| 产品型号 | 产品状态 | 封装 | Pins | 温度范围 | 报价* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
ROHS Compliant | Samples Cart | Purchase Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8195-EVALZ | Prodn | EVALUATION BOARDS | - | Ind | - | 12/05/2008 | Y | 联络ADI | Add To Cart |
| AD8195ACPZ | Prodn | 40 ld LFCSP (6x6mm w/4.1mm pad) | 40 | Ind | $ 1.95 | 12/05/2008 |
Y
Material Declaration |
联络ADI | Add To Cart |
| AD8195ACPZ-R7 | Prodn | 40 ld LFCSP (6x6mm w/4.1mm pad) | 40 | Ind | $ 1.95 | 12/05/2008 |
Y
Material Declaration |
联络ADI | Add To Cart |
Help
Help
产品型号是指能够购买或者索取样片的某类产品的具体型号。
产品状态指该产品当前的生存周期。它指下面四个阶段之一:
- 预发布:该产品型号尚未投入正式生产,但是可以提供样片。
- 生产:该产品型号目前已在生产,可以购买和索取样片。
- 停产前限时购买:该型号已经计划停产,但仍然可以在限定的时间内购买。
- 停产:该型号产品已经停产,不再提供。本表格中列出的其它型号产品仍可以供货(如果这些型号不处于停产状态)。
引脚数是指该器件的引脚、球状焊点或焊盘的数量。产品技术资料中提供引脚排列图和引脚功能描述。
这是指该器件允许的工作温度范围。以下为所规定的三种温度范围:
- 民用温度范围:0 ºC~+70 ºC
- 军用温度范围:-55ºC ~+125ºC
- 工业用温度范围:不同型号的产品的温度范围可能不同。欲了解更多信息,请查阅产品技术资料。
- 汽车工作温度范围:-40 ℃~ +125 ℃
这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.
ADI公司由于对应用环境的考虑,提供许多无铅(Pb)封装产品。欲获知更多关于无铅封装产品的信息,请访问我们的 Pb 无铅(Pb)封装产品网页。
*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

Close