添加到信号链设计器

ADSP-BF606:  工作频率高达800 MHZ的BLACKFIN双核处理器,适合高性能数字信号处理应用

产品详情

产品状态:推荐用于新设计


双核ADSP-BF606 Blackfin处理器针对各种工业、仪器仪表、医疗及消费电子应用进行了优化,这些应用需要完成复杂的控制和信号处理任务,同时保持极高的数据吞吐量。

具体特性包括高性能增强型基础设施、大型片内存储器和功能丰富的外设集,具有扩展连接选项,包括USB 2.0 HS OTG、2个10/100以太网MAC,以及移动存储器接口(RSI)。

此外,ADSP-BF606处理器还具有适合安全至关重要应用的特性,包括内部存储器块中用于存储器保护、奇偶校验和ECC保护的CRC,以及故障管理单元。

评估板优惠促销:ADZS-BF609-EZBRD + ADZS-ICE-100B,现在购买全功能评估套件仅需285美元(亚洲地区)

特点和优势

  • 2个Blackfin内核,工作频率可达500 MHz/1000 MMAC(总计2000 MMAC),适合严苛的信号处理应用。
  • 424 kB的片内SRAM,由支持奇偶校验的每核148kB的L1 SRAM和一个支持ECC的共用L2 128kB SRAM组成。
  • 3x增强串行外设接口(ePPI),支持高达24位的数据宽度、ITU-R BT.656模式,可直接连接至TFT LCD面板、串行转换器、视频编码器和解码器、图像传感器,以及其他通用外设。
  • 3个同步串行端口(SPORT),支持 I2S、包装I2S、左对齐采样对和TDM模式。
  • USB 2.0 HS OTG。
  • 移动存储器接口(RSI)。
  • 2个10/100兆以太网MAC,支持IEEE 1588。
  • 控制器区域网络(CAN)接口。
  • 4个链路端口,支持8位宽DMA使能数据传输。
  • 2个看门狗定时器和8个定时器/计数器,具有支持PWM的CRC引擎。
  • 2个SPI兼容端口,支持主机和从机模式。
  • 2个UART和2个双线接口。
  • 2个16位脉冲宽度调制(PWM)通道。
  • 19x19 mm CSP BGA封装。
  • 提供商用和工业温度范围。

ADSP-BF60x 系列功能框图

2012 EDN China Innovation Award
 

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
Blackfin双核嵌入式处理器 (Rev PrF, 12/2012) (pdf, 1362 kB) 产品数据手册 PDF
ADSP-BF606/ADSP-BF607/ADSP-BF608/ADSP-BF609 Blackfin Dual Core Embedded Processors  (Rev A, 02/2014) (pdf, 3141 kB) 产品数据手册 PDF
EE-362: ADSP-BF60x Blackfin® Processors System Optimization Techniques (Rev 1, 11/2013)  (pdf, 747 kB) 应用笔记 PDF
EE-360: Utilizing the Trigger Routing Unit for System Level Synchronization (Rev 1, 10/2013)  (pdf, 211 kB) 应用笔记 PDF
EE-356: Emulator and Evaluation Hardware Troubleshooting Guide for CCES Users (Rev 1, 09/2012)  (pdf, 175 kB) 应用笔记 PDF
EE-354: UART Enhancements on ADSP-BF60x Blackfin Processors (Rev 1, 08/2012)  (pdf, 109 kB) 应用笔记 PDF
EE-352: Soldering Considerations for Exposed-Pad Packages (Rev 1, 05/2012)  (pdf, 680 kB) 应用笔记 PDF
EE-347: Formatted Print to a UART Terminal with Blackfin Processors (Rev 3, 06/2012)  (pdf, 112 kB) 应用笔记 PDF
Blackfin ADSP-BF60x系列处理器简介
本视频介绍最新ADSP-BF60x系列高性能Blackfin处理器。BF608和609针对嵌入式视觉应用进行优化,BF606和607则针对高性能通用DSP应用进行优化
Videos HTML
在线培训模块 技术指南 HTML
ADSP-BF60x Blackfin Processor Hardware Reference, (Revision 0.5, February 2013)  (pdf, 16397 kB) 处理器使用手册 PDF
Blackfin ® Processor Programming Reference, Revision 2.2, February 2013  (pdf, 20321 kB) 处理器使用手册 PDF
CrossCore软件许可指南,修订版1.1,2012年7月(pdf,360 kB)  (pdf, 360 kB) 软件使用手册 PDF
CrossCore Embedded Studio C/C++ Compiler and Library Manual for Blackfin Processors, Rev. 1.3, May 2014  (pdf, 0) 软件使用手册 PDF
ADSP-BF606/BF607/BF608/BF609 Blackfin Anomaly List for Revisions 0.1, 0.2 (Rev F, 1-29-2014)  (pdf, 178 kB) IC异常 PDF
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
CrossCore® Embedded Studio for Analog Devices Processors
CrossCore Embedded Studio is a world-class integrated development environment (IDE) for the Analog Devices Blackfin® and SHARC® processor families. This Eclipse™ based, highly visual IDE enables seamless, intuitive code generation and debug support for both proprietary and open source tools and technologies.
CrossCore Embedded Studio HTML
ADSP-BF606/BF607/BF608/BF609 1.8/3.3V I/O Blackfin Processor IBIS Datafile 19x19 349-Ball CSP BGA Package (06/2012)  (zip, 94 kB) IBIS 模型 ZIP
ADSP-BF606/BF607/BF608/BF609 Blackfin Processor BSDL File 349-Ball CSP_BGA Package (07/2013)  (txt, 36 kB) BSDL 文件 TXT

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADSP-BF606 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADSP-BF606BBCZ-4 产品状态: 量产 349 Ball CSPBGA (19x19mm) 349 工业 Tray, 84 $ 17.95 $ 16.49 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADSP-BF606KBCZ-4 产品状态: 量产 349 Ball CSPBGA (19x19mm) 349 商业 Tray, 84 $ 16.32 $ 14.99 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

µC/USB Device Stack for CrossCore® Embedded Studio
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD-UCUSBD-SPRD 产品状态: 量产 Single Product License of μC/USB Device Stack core software for CrossCore Embedded Studio $ 3,000.00 -
AD-UCUSB-DCAUD-SPL 产品状态: 量产 Single Product License of μC/USB Device Class Audio for CrossCore Embedded Studio $ 1,750.00 -
AD-UCUSB-DCCDC-SPL 产品状态: 量产 Single Product License of μC/USB Device Class CDC-ACM for CrossCore Embedded Studio $ 1,750.00 -
AD-UCUSB-DCHID-SPL 产品状态: 量产 Single Product License of μC/USB Device Class HID for CrossCore Embedded Studio $ 1,750.00 -
AD-UCUSB-DCMSC-SPL 产品状态: 量产 Single Product License of μC/USB Device Class MSC for CrossCore Embedded Studio $ 1,750.00 -
AD-UCUSB-DCPHD-SPL 产品状态: 量产 Single Product License of μC/USB Device Class PHDC for CrossCore Embedded Studio $ 1,750.00 -
AD-UCUSB-DCVNDRSPL 产品状态: 量产 Single Product License of μC/USB Device Class Vendor for CrossCore Embedded Studio $ 1,750.00 -
AD-UCUSBD-MNT-SP 产品状态: 联络ADI Single Product Maintenance License of μC/USB Device Stack core software for CrossCore Embedded Studio $ 0.00 - 联络ADI
AD-UCUSBD-MAUD-SPL 产品状态: 量产 Single Product Maintenance License of μC/USB Device Class Audio for CrossCore Embedded Studio $ 0.00 - 联络ADI
AD-UCUSBD-MCDC-SPL 产品状态: 联络ADI Single Product Maintenance License of μC/USB Device Class CDC-ACM for CrossCore Embedded Studio $ 0.00 - 联络ADI
AD-UCUSBD-MMSC-SPL 产品状态: 联络ADI Single Product Maintenance License of μC/USB Device Class MSC for CrossCore Embedded Studio $ 0.00 - 联络ADI
AD-UCUSBD-MHID-SPL 产品状态: 联络ADI Single Product Maintenance License of μC/USB Device Class HID for CrossCore Embedded Studio $ 0.00 - 联络ADI
AD-UCUSBD-MPHD-SPL 产品状态: 联络ADI Single Product Maintenance License of μC/USB Device Class PHDC for CrossCore Embedded Studio $ 0.00 - 联络ADI
AD-UCUSBD-MVNDRSPL 产品状态: 联络ADI Single Product Maintenance License of μC/USB Device Class Vendor for CrossCore Embedded Studio $ 0.00 - 联络ADI
µC/FS File System for CrossCore® Embedded Studio
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD-UCFS-SPRD 产品状态: 量产 Single Product license of μC/FS File System for CrossCore Embedded Studio. $ 5,000.00 -
AD-UCFS-MNT-SP 产品状态: 联络ADI Single Product maintenance license of μC/FS File System for CrossCore Embedded Studio $ 0.00 - 联络ADI
AD-UCFS-JRN-SPRD 产品状态: 量产 Single Product license of μC/FS File System for CrossCore Embedded Studio $ 3,000.00 -
AD-UCFS-MJRN-SP 产品状态: 联络ADI Single Product Maintenance License of μC/FS File System Journaling software for CrossCore Embedded Studio $ 0.00 - 联络ADI
面向ADSP-BF60X BLACKFIN处理器系列的ADSP-BF609评估硬件
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADZS-BF609-EZBRD 产品状态: 量产 EZ Board for Blackfin BF60x family $ 285.00 -
ADZS-BF609-EZLITE 产品状态: 量产 EZ Kit for Blackfin BF60x family $ 349.00 -
适用于ADI公司处理器的CROSSCORE® EMBEDDED STUDIO
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD-CCES-CORP-5 产品状态: 量产 Five user corporate license for CrossCore Embedded Studio $ 4,975.00 -
AD-CCES-NODE-1 产品状态: 量产 Single user node locked license for CrossCore Embedded Studio $ 995.00 -
AD-CCES-NODE-5 产品状态: 量产 Five users node locked license for CrossCore Embedded Studio $ 4,477.50 -
AD-CCES-CORP-10 产品状态: 量产 Ten user corporate license for CrossCore Embedded Studio $ 0.00 - 联络ADI
AD-CCES-CORP-20 产品状态: 量产 Twenty user corporate license for CrossCore Embedded Studio $ 0.00 - 联络ADI
AD-CCES-CORP-UNL 产品状态: 量产 Unlimited users corporate license for CrossCore Embedded Studio $ 0.00 - 联络ADI
AD-CCES-MNT-N1 产品状态: 联络ADI Single user node locked maintenance license for CrossCore Embedded Studio $ 0.00 - 联络ADI

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭