培训、指南和研讨会

培训、指南和研讨会 — ADUC7019 : 精密模拟微控制器,12位模拟I/O,ARM7TDMI® MCU内核

 
按产品分类或应用,访问 培训、指南和研讨会页面
在线研讨会 (1)
  • 应用模拟微控制器简化数据采集系统设计
    ADI公司的MicroConverter®系列精密模拟微控制器融合了多种精密模拟功能,例如:高分辨率模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)、基准电压源和温度传感器以及符合工业标准的微控制器(MCU)和内置闪存。其中ADuC7000系列产品具有ARM7®32 bit精简指令集计算机(RISC)MCU内核,ADuC800系列产品具有符合工业标准的8052 MCU内核。 本次研讨会主要介绍ADI公司最新精密模拟微控制器,它包括一个ARM7®32 bit RISC MCU内核,我们将讨论这一系列产品的功能、特性以及在多种数据集系统中应用的使用技巧。还将介绍模拟微控制器的开发工具,包括通过UART和JTAG接口实现非侵入式在线下载以及使用JTAG端口实现非侵入仿真。
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭