ADA4077-2:OP07D的双通道升级版,包括两种不同等级,在更低的输入偏置电流条件下可提供更低的失调电压和漂移以及更高的带宽及压摆率。
| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| OP07D: 150 µV Maximum Offset Voltage Op Amp Data Sheet (Rev A, 02/2011) (pdf, 332 kB) | 产品数据手册 | |
|
CN-0061
(pdf, 330 kB)
利用低失真差分ADC驱动器AD8138和双通道、4.2 MSPS、 14位SAR ADC AD7357实现直流耦合、单端转差分转换 |
Circuit Note | |
|
CN-0042
(pdf, 267 kB)
在低失真直流耦合应用中驱动双极性SAR ADC AD7366/AD7367 |
Circuit Note | |
|
Amplifier pricing where you want it,
(pdf, 1037 kB)
... performance where you need it. |
概况 | |
| RAQs index | 非常见问题解答 | HTML |
| What do I do with the "null pins" on the amplifier if I don't plan to use them? | 常见问题解答 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。