添加到信号链设计器

ADA4051-2:  1.8V微功耗、零漂移、轨到轨输入/输出放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADA4051-2是一款采用CMOS工艺的微功耗、零漂移运算放大器,它采用了创新的斩波技术。当此放大器采用1.8V至5.5V的电源供电时,具有轨到轨输入和输出摆幅,以及极低的失调电压。这款放大器还能提供很高的PSRR和CMRR性能,同时每通道放大器的电源电流只有13μA,这些综合特性使得ADA4051-2成为电池供电应用的理想之选,因为这种应用中高精度和低功耗都很重要。ADA4051-2额定的工作温度范围为−40℃至+125℃的扩展工业温度范围,采用标准的8引脚MSOP封装。

ADA4051-2是ADI公司不断扩展的零漂移运算放大器系列的成员之一。


应用
  • 压力与位置传感器
  • 温度测量
  • 电子称
  • 医疗仪器
  • 电池供电设备
  • 手持测试设备
  • 特点和优势

    • 非常低的电源电流:13µA
    • 低失调电压:最大为15µA
    • 失调电压漂移:20 nV/℃
    • 单电源供电:1.8 V至5.5 V
    • 高PSRR:最低110dB
    • 高CMRR:最低110dB
    • 轨对轨输入和输出
    • 单位增益稳定性
    • 扩展的工业温度范围

    ADA4051-2引脚配置

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADA4051-1/ADA4051-2: 1.8 V、微功耗、零漂移、轨到轨输入/输出运算放大器 (Rev B, 01/2010) (pdf, 592 kB) 产品数据手册 PDF
    ADA4051-1/ADA4051-2: 1.8 V, Micropower, Zero-Drift, Rail-to-Rail Input/Output Op Amp Data Sheet (Rev B, 01/2010) (pdf, 581 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-1114: 最低噪声的零漂移放大器提供5.6 nV/√Hz电压噪声密度  (pdf, 1209 kB) 应用笔记 PDF
    AN-1114: Lowest Noise Zero-Drift Amplifier Has 5.6 nV/√Hz Voltage Noise Density  (pdf, 182 kB) 应用笔记 PDF
    CN-0188: 用于负高压轨的隔离式低端电流监控器  (pdf, 0) Circuit Note PDF
    Op Amp Applications Handbook 设计手册 HTML
    MT-055: 斩波稳定(自稳零)精密运算放大器  (pdf, 654 kB) 技术指南 PDF
    MT-052:运算放大器噪声指数:不要被误导  (pdf, 199 kB) 技术指南 PDF
    MT-050: 二阶系统的运算放大器总输出噪声计算  (pdf, 38 kB) 技术指南 PDF
    MT-049:单极点系统的运算放大器总输出噪声计算  (pdf, 40 kB) 技术指南 PDF
    MT-048:运算放大器噪声关系:1/f噪声、均方根(RMS)噪声与等效噪声带宽  (pdf, 81 kB) 技术指南 PDF
    MT-047:运算放大器噪声  (pdf, 72 kB) 技术指南 PDF
    WEBCAST: Noise Optimization in Sensor Signal Conditioning Circuits (Part I)
    This first part of a two-part series will explore the noise topic in detail and provide tips and answers to these types of questions.
    在线研讨会 WEBCAST
    Ask the Applications Engineer - 39: Zero Drift Operational Amplifiers 《模拟对话》杂志 HTML
    Demystifying Auto-Zero Amplifiers 《模拟对话》杂志 HTML
    MS-2062: To Chop or Auto-Zero: That Is the Question.  (pdf, 278 kB) 技术文章 PDF
    Amplifiers for Signal Conditioning - Section 3  (PDF, 397 kB)
    By Walt Kester, James Bryant, Walt Jung
    技术文章 PDF
    MS-2066: Low Noise Signal Conditioning for Sensor-Based Circuits  (pdf, 425 kB) 技术文章 PDF
    Demystifying Auto-Zero Amplifiers Part 2
    by Eric Nolan and Reza Moghimi (Analog Dialogue, May 2000)
    技术文章 HTML
    Demystifying Auto-Zero Amplifiers Part 1
    by Eric Nolan (Analog Dialogue, March 2000)
    技术文章 HTML
    零漂移放大器 概况 HTML
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    运放稳定性
    演示运放缓冲器的稳定性影响的小应用程序。
    Design Calculators HTML
    ADIsimOpAmp™
    这款工具可帮助用户选择、评估电压反馈型运算放大器以及排除故障。它使用典型数据模拟所选放大器的行为。借助这款工具,用户可以选择放大器,配置电路,施加信号,以及评估性能。它可用于检查放大器在给定电路中的特性,例如带宽、压摆率、输入/输出范围、增益误差、负载电流、稳定性问题和直流误差。
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    ADA4051 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    产品推荐及参考设计

    精确设计,严谨验证,即取即用。
    了解更多

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADA4051-2 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADA4051-2ACPZ-R2 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工业 Reel, 250 $ 2.16 $ 2.16 Y  材料信息 通知我 订购
    ADA4051-2ACPZ-R7 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工业 Reel, 1500 - $ 1.47 Y  材料信息 通知我 订购 样片
    ADA4051-2ACPZ-RL 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工业 Reel, 5000 - $ 1.47 Y  材料信息 通知我 订购
    ADA4051-2ARMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 1.80 $ 1.47 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADA4051-2ARMZ-R7 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 1000 - $ 1.47 Y  材料信息 查看PCN 订购
    ADA4051-2ARMZ-RL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 - $ 1.47 Y  材料信息 查看PCN 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    PRAOPAMP Evaluation Board
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 产品状态: 量产 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 产品状态: 量产 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 产品状态: 量产 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-1RZ 产品状态: 量产 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭