| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| AD8551/AD8552/AD8554: Zero-Drift, Single-Supply, Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifiers Data Sheet (Rev E, 11/2012) (pdf, 565 kB) | 产品数据手册 | |
| AN-934: 利用单VGA实现60dB宽动态范围、低频AGC电路 (pdf, 317 kB) | 应用笔记 | |
| MS-2062: To Chop or Auto-Zero: That Is the Question. (pdf, 278 kB) | 技术文章 | |
|
Demystifying Auto-Zero Amplifiers Part 2
by Eric Nolan and Reza Moghimi (Analog Dialogue, May 2000) |
技术文章 | HTML |
|
Demystifying Auto-Zero Amplifiers Part 1
by Eric Nolan (Analog Dialogue, March 2000) |
技术文章 | HTML |
|
Difference Amplifier Uses Digital Potentiometers
by Reza Moghimi, Analog Devices, Inc. (EDN, May 30, 2002) |
技术文章 | HTML |
Demystifying Auto-Zero Amplifiers
|
《模拟对话》杂志 | HTML |
| 零漂移放大器 | 概况 | HTML |
| Zero-Drift Amplifiers (pdf, 0) | 概况 | |
| RAQs index | 非常见问题解答 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| AD8551 SPICE Macro-Model | SPICE 模型 | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。