添加到信号链设计器

ADA4666-2:  18 V、725 µA、4 MHZ CMOS RRIO运算放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADA4666-2是一款双通道、轨到轨输入/输出放大器,针对低功耗、高带宽和宽工作电源电压范围应用进行了优化。

ADA4666-2在电源电压为3.0 V、10 V和18 V时保证具有额定性能。 该器件是3.3 V、5 V、10 V、12 V和15 V单电源以及±2.5 V、±3.3 V和±5 V双电源应用的理想选择。

ADA4666-2的额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围,提供8引脚MSOP和8引脚LFCSP (3 mm x 3 mm)封装。

应用
  • 电流监控器
  • 有源滤波器
  • 便携式医疗设备
  • 缓冲/电平转换
  • 高阻抗传感器接口
  • 电池供电仪器仪表

特点和优势

  • 高电压(18V)下低功耗:725 μA (最大值)
  • 低失调电压:2.2 mV(最大值,整个共模范围内)
  • 低输入偏置电流:15 pA(最大值)
  • 增益带宽积:4 MHz(典型值,AV = 100)
  • 单位增益交越:4 MHz(典型值)
  • -3 dB闭环带宽:2.1 MHz(典型值)
  • 单电源供电:3 V至18 V
  • 双电源供电:±1.5 V至±9 V
  • 单位增益稳定

ada4666-2引脚配置

类似产品

如果您需要类似的性能和特性,但是要求采用更低的失调电压和漂移来实现更高的精度,请参考ADA4661-2

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADA4666-2:18 V、725μA、4 MHZ、CMOS轨到轨输入输出运算放大器 (Rev 0, 07/2013) (pdf, 180 kB) 产品数据手册 PDF
ADA4666-2: 18 V, 725 μA, 4 MHz CMOS RRIO Operational Amplifier Data Sheet (Rev 0, 07/2013) (pdf, 180 kB) 产品数据手册 PDF
Amplifiers for Signal Conditioning - Section 3  (PDF, 397 kB)
By Walt Kester, James Bryant, Walt Jung
技术文章 PDF
MS-2212: The Maximum Supply Current That Wasn't  (pdf, 241 kB) 技术文章 PDF
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Amplifiers & Linear Tools
Design with confidence using these free tools for circuit simulation, design optimization and product selection.
Design Tool HTML
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADA4666 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADA4666-2 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADA4666-2ACPZ-R7 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (3x3mm, 1.6x2.34mm exposed pad 8 工业 Reel, 1500 - $ 0.85 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADA4666-2ACPZ-RL 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (3x3mm, 1.6x2.34mm exposed pad 8 工业 Reel, 5000 - $ 0.85 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADA4666-2ARMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 1.02 $ 0.85 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADA4666-2ARMZ-R7 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 1000 - $ 0.85 Y  材料信息 通知我 订购
ADA4666-2ARMZ-RL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 - $ 0.85 Y  材料信息 通知我 订购