添加到信号链设计器

ADA4096-4:  30 V、微功耗、过压保护RRIO四通道运算放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADA4096-2双通道和ADA4096-4四通道运算放大器具有微功耗特性和轨到轨输入/输出范围。这些放大器的电源要求极低,保证工作电压范围为3 V至30 V,因而非常适合监控电池使用情况和控制电池充电。良好的动态性能,包括27 nV/√Hz电压噪声密度,则适合电池供电音频应用。这些器件可以处理最高200 pF的容性负载而不会发生振荡。

ADA4096-2和ADA4096-4拥有过压保护输入和二极管,允许输入电压高于或低于供电轨32 V,非常适合鲁棒的工业应用。

ADA4096-2和ADA4096-4都具有独特的输入级,输入电压可以安全地超过任一电源电压,而不会发生反相或闩锁;这称为过压保护或OVP。

双通道ADA4096-2提供8引脚LFCSP (2 mm × 2 mm)和8引脚MSOP两种封装。ADA4096-4提供16引脚LFCSP (3 mm × 3 mm)和14引脚TSSOP两种封装。

ADA409x系列的额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围,属于ADI公司不断扩展的30 V、低功耗运算放大器系列。

应用
• 电池监控
• 传感器调理器
• 便携式电源控制
• 便携式仪器仪表

特点和优势

  • 输入过压保护,支持高于或低于供电电压32 V
  • 输入电压最高可以超出电源电压±32 V而不会反相
  • 轨到轨输入和输出摆幅
  • 低功耗:每个放大器60 μA (典型值)
  • 单位增益带宽:
    VSY = ±15 V时为800 kHz(典型值)
    VSY = ±5 V时为550 kHz(典型值)
    VSY = ±1.5 V时为465 kHz(典型值)
  • 单电源供电:3 V至30 V
  • 低失调电压:300 μV(最大值)
  • 高开环增益:120 dB(典型值)
  • 单位增益稳定

ADA4096-4 引脚配置图

视频:ADA4096输入过压保护放大器

2011年度EDN百款热门产品之一 - ADA4096

EDN Hot 100 Products of 20112011年度EDN百款热门产品之一 - ADA4096
该双通道运算放大器可尽可能减少甚至消除对外部过压保护设计和元件的需求。

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADIsimOpAmp™
这款工具可帮助用户选择、评估电压反馈型运算放大器以及排除故障。它使用典型数据模拟所选放大器的行为。借助这款工具,用户可以选择放大器,配置电路,施加信号,以及评估性能。它可用于检查放大器在给定电路中的特性,例如带宽、压摆率、输入/输出范围、增益误差、负载电流、稳定性问题和直流误差。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
模拟电桥向导
The Analog Bridge Wizard recommends amplifiers and ADC's for your bridge application. Find out which op-amp or in-amp is best for your design, and view the error budget analysis for that solution.
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
ADA4096-4 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADA4096-4ACPZ-R7 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.50mm exposed pad) 16 工业 Reel, 1500 - $ 2.70 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADA4096-4ACPZ-RL 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.50mm exposed pad) 16 工业 Reel, 5000 - $ 2.70 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADA4096-4ARUZ 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Tube, 96 $ 3.31 $ 2.70 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADA4096-4ARUZ-R7 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Reel, 1000 - $ 2.70 Y  材料信息 通知我 订购
ADA4096-4ARUZ-RL 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Reel, 2500 - $ 2.70 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

EVAL-OPAMP-4 Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 Quad R-14 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭