添加到信号链设计器

AD8630:  零漂移、单电源、轨到轨四通道运算放大器

产品详情

这款放大器具有超低失调、漂移和偏置电流特性。AD8628/AD8629/AD8630均为宽带宽、自稳零放大器,具有轨到轨输入和输出摆幅以及低噪声特性,采用2.7 V至5 V单电源(±1.35 V至±2.5 V双电源)供电。

AD8628/AD8629/AD8630可提供以前只有昂贵的自稳零或斩波稳定放大器才具有的特性优势。这些零漂移放大器采用ADI公司的拓扑结构,将低成本与高精度、低噪声特性融于一体,而且无需外部电容。此外,AD8628/AD8629/AD8630还大大降低了大多数斩波稳定放大器所具有的数字开关噪声。

AD8628/AD8629/AD8630的失调电压仅为1 µV,失调电压漂移小于0.005 μV/°C,噪声仅为0.5 µV p-p(0 Hz至10 Hz),因而适合不容许存在误差源的应用。这些器件在工作温度范围内的漂移接近零,对位置和压力传感器、医疗设备以及应变计放大器应用极为有利。许多系统都可以利用AD8628/AD8629/AD8630提供的轨到轨输入和输出摆幅能力,以降低输入偏置复杂度,并使信噪比达到最大。

AD8628/AD8629/AD8630的额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。AD8628提供5引脚小型TSOT、5引脚SOT-23和8引脚窄体SOIC三种塑料封装。AD8629提供标准8引脚窄体SOIC和MSOP两种塑料封装。AD8630四通道放大器提供14引脚窄体SOIC和14引脚TSSOP两种塑料封装。有关汽车应用级产品的信息,请参考“订购指南”。

应用

  • 汽车传感器
  • 压力和位置传感器
  • 应变计放大器
  • 医疗仪器
  • 热电偶放大器
  • 精密电流检测
  • 光电二极管放大器
  • 数据手册,Rev. H,4/2010

    特点和优势

    • 提供中文数据手册
    • 最低噪声自稳零放大器
    • 低失调电压:1 μV
    • 输入失调漂移:0.002 μV/°C
    • 轨到轨输入和输出摆幅
    • 5 V单电源供电
    • 高增益、高共模抑制比(CMRR))和高电源抑制比(PSRR):130 dB
    • 极低输入偏置电流:100 pA(最大值)
    • 低电源电流:1.0 mA
    • 过载恢复时间:50 μs
    • 无需外部元件
    • 通过汽车应用认证

    AD8630 引脚配置框图

    类似产品

    • AD8638AD8639:采用5 V至16 V单电源供电(±2.5 V至±8 V双电源)
    • ADA4528-1ADA4528-2:零漂移精密运算放大器提供单通道和双通道两种版本,具有更低的失调和电压噪声,以及更高的带宽

    通过AEC-Q100认证

    本产品的一种版本通过了AEC-Q100认证。 查看通过汽车应用认证的运算放大器和基准电压源完整列表

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD8628/AD8629/AD8630:零漂移、单电源、轨到轨输入/输出运算放大器数据手册 (Rev H, 04/2010) (pdf, 0) 产品数据手册 PDF
    AD8628/AD8629/AD8630: Zero-Drift, Single-Supply, Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifier Data Sheet (Rev K, 08/2014) (pdf, 414 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-1114: 最低噪声的零漂移放大器提供5.6 nV/√Hz电压噪声密度  (pdf, 1209 kB) 应用笔记 PDF
    AN-1114: Lowest Noise Zero-Drift Amplifier Has 5.6 nV/√Hz Voltage Noise Density  (pdf, 182 kB) 应用笔记 PDF
    Op Amp Applications Handbook 设计手册 HTML
    MT-055: 斩波稳定(自稳零)精密运算放大器  (pdf, 654 kB) 技术指南 PDF
    MT-052:运算放大器噪声指数:不要被误导  (pdf, 199 kB) 技术指南 PDF
    MT-050: 二阶系统的运算放大器总输出噪声计算  (pdf, 38 kB) 技术指南 PDF
    MT-049:单极点系统的运算放大器总输出噪声计算  (pdf, 40 kB) 技术指南 PDF
    MT-048:运算放大器噪声关系:1/f噪声、均方根(RMS)噪声与等效噪声带宽  (pdf, 81 kB) 技术指南 PDF
    MT-047:运算放大器噪声  (pdf, 72 kB) 技术指南 PDF
    WEBCAST: Noise Optimization in Sensor Signal Conditioning Circuits (Part I)
    This first part of a two-part series will explore the noise topic in detail and provide tips and answers to these types of questions.
    在线研讨会 WEBCAST
    Ask the Applications Engineer - 39: Zero Drift Operational Amplifiers 《模拟对话》杂志 HTML
    Demystifying Auto-Zero Amplifiers 《模拟对话》杂志 HTML
    Amplifiers for Signal Conditioning - Section 3  (PDF, 397 kB)
    By Walt Kester, James Bryant, Walt Jung
    技术文章 PDF
    MS-2066: Low Noise Signal Conditioning for Sensor-Based Circuits  (pdf, 425 kB) 技术文章 PDF
    Demystifying Auto-Zero Amplifiers Part 2
    by Eric Nolan and Reza Moghimi (Analog Dialogue, May 2000)
    技术文章 HTML
    Demystifying Auto-Zero Amplifiers Part 1
    by Eric Nolan (Analog Dialogue, March 2000)
    技术文章 HTML
    Zero-Drift Amplifiers  (pdf, 0) 概况 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    运放稳定性
    演示运放缓冲器的稳定性影响的小应用程序。
    Design Calculators HTML
    ADIsimOpAmp™
    这款工具可帮助用户选择、评估电压反馈型运算放大器以及排除故障。它使用典型数据模拟所选放大器的行为。借助这款工具,用户可以选择放大器,配置电路,施加信号,以及评估性能。它可用于检查放大器在给定电路中的特性,例如带宽、压摆率、输入/输出范围、增益误差、负载电流、稳定性问题和直流误差。
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    Analog Filter Wizard 2.0
    The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    模拟电桥向导
    The Analog Bridge Wizard recommends amplifiers and ADC's for your bridge application. Find out which op-amp or in-amp is best for your design, and view the error budget analysis for that solution.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    AD8630 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD8630 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD8630ARUZ 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Tube, 96 $ 3.24 $ 2.73 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    AD8630ARUZ-REEL 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Reel, 2500 - $ 2.73 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8630ARZ 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Tube, 56 $ 3.24 $ 2.73 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    AD8630ARZ-REEL 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Reel, 2500 - $ 2.73 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8630ARZ-REEL7 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Reel, 1000 - $ 2.73 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8630WARZ-R7 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 汽车级 Reel, 1000 - $ 3.41 Y  材料信息 通知我 订购
    AD8630WARZ-RL 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 汽车级 Reel, 2500 - $ 3.41 Y  材料信息 通知我 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    EVAL-OPAMP-4评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 QUAD 14-Lead TSSOP Evaluation Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 QUAD R-14 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    沪ICP备09046653号
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭