| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| AD8603/AD8607/AD8609: Precision Micropower Low Noise CMOS Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifiers Data Sheet (Rev C, 06/2008) (pdf, 451 kB) | 产品数据手册 | |
| AN-900: 通过单个加速度计增强计步器的性能 (pdf, 0) | 应用笔记 | |
| AN-692: 通用精密运算放大器评估板 (pdf, 541 kB) | 应用笔记 | |
| AN-692: Universal Precision Op Amp Evaluation Board (pdf, 621 kB) | 应用笔记 | |
| AN-602: ADXL202在计步器和个人导航设备中的应用 (pdf, 683 kB) | 应用笔记 | |
| RAQs index | 非常见问题解答 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| AD8609 SPICE Macro Model | SPICE 模型 | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。