添加到信号链设计器

AD8508:  四通道、最大电流20µA,轨对轨输入/输出,零输入交越失真放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD8508是一款四通道微功耗放大器,具有轨对轨输入与输出摆幅,采用1.8 V~5 V单电源或±0.9 V~±2.5 V双电源供电。这款低成本放大器采用最新的电路技术,具有零交越失真(出众的PSRR与CMRR性能)以及极低的偏置电流,工作时每个放大器的电源电流不到20µA。在同等功率等级下,AD8508具有最低的噪声。

这些特性的结合使得AD8508放大器成为电池供电应用的理想选择,因为它可以使得整个电池寿命周期内因电源电压波动而引起的误差最小,而且即使对于轨对轨输入运算放大器也能保持较高的共模抑制比。

AD8508放大器非常适于电池供电的遥控传感器、手持仪器以及消费类设备、危险探测(例如,烟、火与气体)以及病人监护仪等应用。AD8508在-40°C~+85°C的工业温度范围以及-40°C~+125°C的扩展工业温度范围内达到规定的技术指标。AD8508四通道放大器采用14引脚TSSOP封装。


应用
  • 压力与位置传感器
  • 遥控安全
  • 生物传感器
  • 红外温度计
  • 电池供电的消费类设备
  • 危险探测器
  • 特点和优势

    • PSRR:100 dB (最小值)
    • CMRR:105 dB (典型值)
    • 极低的电源电流:每个放大器为20 μA(最大值)
    • 单电源电压:1.8 V~5 V或双电源电压:±0.9 V~±2.5 V
    • 轨对轨输入与输出
    • 失调电压:2.5 mV(最大值)
    • 极低的输入偏置电流:1 pA (典型值)

    AD8508功能框图

    类似产品

    • ADA4500-2:零交越精密运算放大器提供更低的失调、漂移和电压噪声,更高的速度、输出驱动和CMRR。
    • ADA4505-1ADA4505-2ADA4505-4:轨到轨线性零交越运算放大器提供单通道、双通道和四通道版本,50 kHz时电源电流为10 µA。

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD8505/AD8506/AD8508: 20 μA Maximum, Rail-to-Rail I/O, Zero Input Crossover Distortion Amplifiers Data Sheet (Rev E, 05/2010) (pdf, 634 kB) 产品数据手册 PDF
    Low Power Amplifiers 概况 HTML
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    Analog Filter Wizard 2.0
    The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    AD8508 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD8508 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD8508ACBZ-REEL 产品状态: 量产 14 Ball WLCSP 14 工业 Reel, 10000 - $ 1.02 Y  材料信息 通知我 订购
    AD8508ACBZ-REEL7 产品状态: 量产 14 Ball WLCSP 14 工业 Reel, 3000 - $ 1.02 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8508ARUZ 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Tube, 96 $ 1.41 $ 1.02 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    AD8508ARUZ-REEL 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Reel, 2500 - $ 1.02 Y  材料信息 查看PCN 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    EVAL-OPAMP-4评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 QUAD 14-Lead TSSOP Evaluation Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 QUAD R-14 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    沪ICP备09046653号
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭