添加到信号链设计器

AD8646:  24 MHZ轨到轨双通道运算放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD8646、AD8647和AD8648分别是双通道、双通道和四通道、轨到轨输入和输出、单电源放大器,具有低失调电压、宽信号带宽、低输入电压和低电流噪声等特性。AD8647还具有低功耗关断功能。

24 MHz带宽、低失调、低噪声和极低的输入偏置电流特性相结合,使这些放大器适合各种应用。滤波器、积分器、光电二极管放大器和高阻抗传感器等器件均可受益于这些特性组合。宽带宽和低失真特性则有益于交流应用。AD8646/AD8647/AD8648均具有高输出驱动能力,是音频线路驱动器和其它低阻抗应用的理想选择。AD8646和AD8648可以用于汽车应用。参见订购指南

具体应用包括:便携式和低功耗仪器仪表、便携式设备的音频放大、便携式电话耳机、条形码扫描器以及多极滤波器。此外还具有轨到轨输入与输出摆幅能力,因而设计人员可以在单电源系统中缓冲CMOS ADC、DAC、ASIC及其它宽输出摆幅器件。

应用

  • 电池供电仪表
  • 多极滤波器
  • ADC前端
  • 传感器
  • 条形码扫描器
  • ASIC输入或输出放大器
  • 音频放大器
  • 光电二极管放大器
  • 数据通路/多路复用器/开关控制
  • 特点和优势

    • 失调电压:2.5 mV(最大值)
    • 单电源供电:2.7 V至5.5 V
    • 低噪声:8 nV/√Hz
    • 宽带宽:24 MHz
    • 压摆率:11 V/µs
    • 短路输出电流:120 mA
    • 通过汽车应用认证
    • 无反相
    • 低输入偏置电流:1 pA
    • 低电源电流(每个放大器):2 mA(最大值)
    • 单位增益稳定

    AD8646 引脚配置框图

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD8646 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    产品推荐及参考设计

    精确设计,严谨验证,即取即用。
    了解更多

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD8646 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD8646ARMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 0.74 $ 0.61 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    AD8646ARMZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 $ 0.74 $ 0.61 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8646ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 0.74 $ 0.61 Y  材料信息 通知我 订购 样片
    AD8646ARZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 0.61 Y  材料信息 通知我 订购
    AD8646ARZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 0.61 Y  材料信息 通知我 订购
    AD8646WARMZ-R7 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 汽车级 Reel, 1000 - $ 0.76 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8646WARMZ-RL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 汽车级 Reel, 3000 - $ 0.76 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8646WARZ-R7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 汽车级 Reel, 1000 - $ 0.76 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8646WARZ-RL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 汽车级 Reel, 2500 - $ 0.76 Y  材料信息 查看PCN 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    PRAOPAMP Evaluation Board
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 产品状态: 量产 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 产品状态: 量产 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 产品状态: 量产 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-1RZ 产品状态: 量产 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭