添加到信号链设计器

AD8502:  1 µA微功耗CMOS运算放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD8502/AD8504均为低功耗、精密CMOS运算放大器,最大电源电流仅1 µA。二者的最大失调电压为3 mV,典型输入偏置电流为1 pA,输入和输出均以轨到轨方式工作,可采用+1.8 V至+5.5 V单电源或±0.9 V至±2.75 V双电源供电。

AD8502/AD8504具有低功耗、低输入偏置电流以及轨到轨输入和输出特性,特别适合各种电池供电的便携式应用。潜在应用包括床边监护仪、脉冲监控器、血糖仪、烟火探测器、振动监测仪和备用电池传感器。

此外还具有轨到轨输入和输出摆幅能力,有助于采用极低电压工作的系统达到最大的动态范围和信噪比。AD8502/AD8504具有低失调电压,因此可以用在高增益系统中,且不会产生过大的输出失调误差,并且无需进行系统校准也能提供高精度操作。

AD8502/AD8504的额定温度范围分别为−40°C至+85°C工业温度范围和−40°C至+125°C扩展工业温度范围。AD8502采用8引脚SOT-23表面贴装封装,AD8504则采用14引脚TSSOP表面贴装封装。

应用

  • 便携式设备
  • 远程传感器
  • 低功耗滤波器
  • 阈值检测器
  • 电流检测

特点和优势

  • 电源电流:每个放大器1 µA(最大值)
  • 失调电压:3 mV(最大值)
  • 单电源或双电源供电
  • 轨到轨输入和输出
  • 无反相
  • 单位增益稳定

AD8502 引脚配置框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8502/AD8504: 1 μA Micropower CMOS Operational Amplifiers Data Sheet (Rev A, 02/2009) (pdf, 691 kB) 产品数据手册 PDF
Low Power Amplifiers 概况 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
AD8502 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8502 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8502ARJZ-R2 产品状态: 量产 8 ld SOT-23 8 工业 Reel, 250 $ 1.08 $ 1.08 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8502ARJZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOT-23 8 工业 Reel, 10000 - $ 0.70 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8502ARJZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOT-23 8 工业 Reel, 3000 - $ 0.70 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

EVAL-OPAMP-2 Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-PRAOPAMP-2CPZ 产品状态: 量产 Dual CP-8 lead LFCSP Evaluation Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭