content here.
content here.

ADM8843:  四路白色LED背光驱动器

ADM8843利用电荷泵技术提供电源,最多可驱动四路LED。这些LED用于彩色液晶显示器的背光照明,液晶显示器拥有经过调节的恒定电流,可获得均匀的发光强度。主显示器最多可用三路LED,从显示器则只用一路LED。CTRL1和CTRL2数字输入控制引脚用来控制主、从显示器的关断操作及亮度。

为实现最高的电源效率,电荷泵能够以1×、1.5×或2×模式工作。电荷泵可根据输入电压,自动在1×/1.5×/2×这些工作模式间切换,以最高的电源效率保持LED阳极驱动所需的足够功率。

反馈引脚可以检测各LED电流,从而改善这些LED的亮度匹配,典型匹配精度为0.3%。

应用

  • 配有主、从显示器的手机
  • 白色LED背光
  • 相机闪光灯/频闪灯和电影灯光应用
  • 微型TFT彩色显示器
  • ...More

    ADM8843:  四路白色LED背光驱动器

    Product Description

    ADM8843利用电荷泵技术提供电源,最多可驱动四路LED。这些LED用于彩色液晶显示器的背光照明,液晶显示器拥有经过调节的恒定电流,可获得均匀的发光强度。主显示器最多可用三路LED,从显示器则只用一路LED。CTRL1和CTRL2数字输入控制引脚用来控制主、从显示器的关断操作及亮度。

    为实现最高的电源效率,电荷泵能够以1×、1.5×或2×模式工作。电荷泵可根据输入电压,自动在1×/1.5×/2×这些工作模式间切换,以最高的电源效率保持LED阳极驱动所需的足够功率。

    反馈引脚可以检测各LED电流,从而改善这些LED的亮度匹配,典型匹配精度为0.3%。

    应用

  • 配有主、从显示器的手机
  • 白色LED背光
  • 相机闪光灯/频闪灯和电影灯光应用
  • 微型TFT彩色显示器
  • DSC
  • PDA
  • 数据手册,Rev. A,12/06

    Eb

    EVALUATION BOARDS & DEVELOPMENT KITS

    • 通过2.6 V至5.5 V(锂离子)输入电源驱动4路LED
    • 1×/1.5×/2×小数电荷泵可使电源效率达到最高
    • 在锂离子电源范围内,电源效率最高可达88%
    • 驱动主、从显示器LED,并提供单独关断功能
    • 典型LED电流匹配精度:0.3%
    • 封装尺寸仅为9 mm2 (3 mm × 3 mm)
    • 封装高度仅0.55 mm
    • 低功耗关断模式
    • 关断功能
    • 软启动限制涌入电流
    • Supply Current : 5mA

    ADM8843功能框图

    OF NOTE...

    价格、封装以及购买

    Help

    产品型号
    产品型号是指能够购买或者索取样片的某类产品的具体型号。

    产品状态
    产品状态指该产品当前的生存周期。它指下面四个阶段之一:
    • 预发布:该产品型号尚未投入正式生产,但是可以提供样片。
    • 生产:该产品型号目前已在生产,可以购买和索取样片。
    • 停产前限时购买:该型号已经计划停产,但仍然可以在限定的时间内购买。
    • 停产:该型号产品已经停产,不再提供。本表格中列出的其它型号产品仍可以供货(如果这些型号不处于停产状态)。
    封装说明
    这种集成电路(IC)的封装说明,例如:DIP,SOIC和BGA封装。评估板是一块用来演示器件性能的试验板,该器件也包含在该评估板上。

    欲详细了解封装图和化学成份请访问:  封装网页

    引脚数
    引脚数是指该器件的引脚、球状焊点或焊盘的数量。产品技术资料中提供引脚排列图和引脚功能描述。

    温度范围
    这是指该器件允许的工作温度范围。以下为所规定的三种温度范围:
    • 民用温度范围:0 ºC~+70 ºC
    • 军用温度范围:-55ºC ~+125ºC
    • 工业用温度范围:不同型号的产品的温度范围可能不同。欲了解更多信息,请查阅产品技术资料。
    • 汽车工作温度范围:-40 ℃~ +125 ℃
    报价
    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    Production Availability
    This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
    Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

    无铅封装产品
    ADI公司由于对应用环境的考虑,提供许多无铅(Pb)封装产品。欲获知更多关于无铅封装产品的信息,请访问我们的 Pb 无铅(Pb)封装产品网页。

    View PCN
    这是有关这款型号的产品变更通知(PCN)列表。点击链接以查看PCN详情。如需了解ADI PCN过程的更多信息,请访问我们的 PCN政策声明页面。

    *这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
    **样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。