ADM8691
量产微处理器监控电路
- 产品模型
- 3
Viewing:
概述
- 备用电池开关:是
- 电池备用标记:是
- 芯片使能选通:是
- 封装:DIP、SOIC、SOP
- 复位阈值汇总:4.65V
- 复位输出级:高电平有效/推挽、低电平有效/推挽
- 最小复位超时(ms):35(可调)
- 看门狗超时典型值(ms):100,1600(可调)
ADM8690至ADM8695系列监控电路均为完整的单芯片解决方案,可实现微处理器系统中的电源监控和电池控制功能。这些功能包括微处理器复位、备用电池切换、看门狗定时器、CMOS RAM写保护和电源故障警告。该完整系列器件提供各种配置,可满足大多数微处理器系统的要求。
ADM8690、ADM8692和ADM8694均采用8引脚DIP封装,并提供以下功能:
- 上电、关断和掉电情况下的上电复位输出。即使VCC低至1 V,RESET输出仍然可以工作。
- CMOS RAM、CMOS微处理器或其它低功耗逻辑的备用电池切换。
- 如果可选的看门狗定时器在指定时间内未切换,则提供复位脉冲。
- 1.3 V阈值检波器,用于电源故障警告、低电池电量检测或+5 V以外电源的监控。
ADM8691、ADM8693和ADM8695均采用16引脚DIP及小形集成封装(包括TSSOP),同时还提供以下三个功能:
- CMOS RAM或EEPROM的写保护。
- 可调复位周期与可调看门狗超时周期。
- 独立的看门狗超时、备用电池切换功能和低VCC状态输出。
参考资料
产品选型指南 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADM8691ANZ | 16-Lead PDIP | ||
| ADM8691ARNZ | 16-Lead SOIC | ||
| ADM8691ARWZ | 16-Lead SOIC Wide |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
3月 29, 2021 - 21_0033 Assembly Site Transfer for 14/16L 300_MIL PDIP to Cirtek |
||
| ADM8691ANZ | ||
|
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| ADM8691ANZ | ||
|
10月 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
| ADM8691ARNZ | ||
|
8月 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| ADM8691ARWZ | ||
|
7月 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| ADM8691ANZ | ||
| ADM8691ARNZ | ||
| ADM8691ARWZ | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADM8691的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论