ADM8616
最后购买期限内置看门狗功能的低压监控电路,采用4引脚SC70封装
- 产品模型
- 2
概述
- 9 种复位阈值选项:1.58 V至4.63 V
- 4 种复位超时选项:1 ms、20 ms、140 ms、1120 ms
- 3 种看门狗超时选项:6.3 ms、102 ms、1.6 s
- 复位输出级
推挽低电平有效(ADM8616)
开漏低电平有效(ADM8617) - 1.8 V至5 V精密电源监控
- 低功耗(5 μA)
- 保证复位输出有效(VCC = 1 V )
- 电源干扰抑制
- 额定温度范围:−40°C至+85°C
- 4引脚SC70封装
ADM8616/ADM8617均为电源监控电路,可以监控微处理器系统的电源电压和代码执行完整性。当电源电压超过预设阈值时,将产生一个上电复位信号。如果微处理器未能在预设超时周期内发出选通脉冲,ADM8616/ADM8617的片内看门狗定时器能够复位微处理器。
两种型号均提供以下9种复位阈值选项:1.58 V、1.67 V、2.19 V、2.32 V、2.63 V、2.93 V、3.08 V、4.38 V和4.63 V。共提供4种复位超时选项:1 ms、20 ms、140 ms和1120 ms。看门狗超时也有三种可能:6.3 ms、102 ms和1.6 s。并非所有的器件型号均作为标准型号发布销售。详情参考订购指南。
两种型号的差异体现在复位输出配置上。ADM8616提供低电平有效推挽输出,ADM8617则提供低电平有效开漏输出。
ADM8616/ADM8617采用4引脚SC70封装,典型功耗仅为5 μA,适用于低功耗、便携式应用。
应用
参考资料
产品选型指南 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADM8616LCYAKSZ-RL7 | 4-Lead SC70 | ||
| ADM8616WCYAKSZ-RL7 | 4-Lead SC70 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
7月 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| ADM8616LCYAKSZ-RL7 | ||
| ADM8616WCYAKSZ-RL7 | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADM8616的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论