ADM805
量产微处理器电源监控器,内置备用电池切换、看门狗、电源故障警告、高电平有效复位功能及4.4V/4.65V阈值电压、250MA输出电流特性
- 产品模型
- 3
Viewing:
概述
- 精密电源电压监控器
- 4.65 V ADM690A/ADM802L/ADM805L
- 4.40 V ADM692A/ADM802M/ADM805M
- 复位置位低至 1 V VCC
- 复位超时:200 ms
- 看门狗定时器:1.6 s
- 静态电源电流:100 mA
- 备用电池电源自动切换
- 电压监控器,监控电源有无故障
- ADM802L/M的电源故障精度达到±2%
- 节省空间的小型SOIC封装(ADM690A)
ADM690A/ADM692A/ADM802L/M/ADM805L/M系列监控电路均为完整的单芯片解决方案,可实现微处理器系统中的电源监控和电池控制功能。这些功能包括微处理器复位、备用电池切换、看门狗定时器和电源故障警告。
ADM690A/ADM692A/ADM802L/M/ADM805L/M均采用8引脚封装,并提供以下功能:
ADM690A/ADM802L/ADM805L的复位电压阈值为4.65 V;ADM692A/ADM802M/ ADM805M的复位电压阈值为4.40 V。
ADM802L/ADM802M保证电源故障精度可达到±2%。
参考资料
产品选型指南 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADM805LANZ | 8-Lead PDIP | ||
| ADM805LARNZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADM805LARNZ-REEL | 8-Lead SOIC |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| ADM805LANZ | ||
|
7月 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| ADM805LANZ | ||
| ADM805LARNZ | ||
| ADM805LARNZ-REEL | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADM805的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论